製品がカートに追加されました

CAF2両凸レンズ 25.4 x 63.5

ISP Optics の更なる情報へ
フッ化カルシウム 両凸レンズ

フッ化カルシウム 両凸レンズ

×
商品コード #48-018 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥36,050
数量 1+
¥36,050
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
バックフォーカス (mm) @ DWL:
61.56
波長別焦点距離 @ 0.6328μm (mm):
58.57
波長別焦点距離 @ 1.064μm (mm):
59.16
波長別焦点距離 @ 2.94μm (mm):
60.59
波長別焦点距離 @ 5.0μm (mm):
63.50

概要

タイプ:
Double-Convex Lens
モデルナンバー:
CF-BX-25-63

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.13
有効径 (%):
90.00
偏芯 (分):
<3
面取り:
Protective bevel as needed
中心厚 CT (mm):
5.30
中心厚公差 (mm):
±0.2
コバ厚 ET (mm):
2.00

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
63.50
コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
曲率半径 R1=-R2 (mm):
49.89
Fナンバー:
2.5
焦点距離を規定した波長 (μm):
5.00
焦点距離公差 (%):
±2 @ DWL
開口数 NA:
0.20
基板面精度 :
波長域 (μm):
0.35 - 7
波長範囲 (nm):
350 - 7000

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • 350nm-7μmで90%超の透過率
  • 低屈折率
  • 高いレーザー損傷閾値

ISP Optics フッ化カルシウム (CaF2) 両凸レンズは、赤外波長スペクトルで高い透過率を必要とする有限イメージングアプリケーションに最適です。フッ化カルシウムは、350nmから7μmまでに90%超の透過率があり、低屈折率であることから、反射防止コーティングなしで用いることを可能にします。加えて、その低吸収率と高損傷閾値は、エキシマレーザーとの使用にも格好の選択となります。ISP Optics フッ化カルシウム (CaF2) 両凸レンズは、他のフッ化物基板に比べ溶解性が低く、硬度に優れるため、過酷な環境での使用を可能にします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう