製品がカートに追加されました

CAF2両凸レンズ 25.4 x 50.8

ISP Optics の更なる情報へ
フッ化カルシウム 両凸レンズ

フッ化カルシウム 両凸レンズ

×
商品コード #47-057 在庫処分品 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥36,050
数量 1+
¥36,050
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Double-Convex Lens
モデルナンバー:
CF-BX-25-50

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.13
有効径 (%):
90.00
偏芯 (分):
<3
面取り:
Protective bevel as needed
中心厚 CT (mm):
6.20
中心厚公差 (mm):
±0.2
コバ厚 ET (mm):
2.00

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
50.80
コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
曲率半径 R1=-R2 (mm):
39.61
バックフォーカス (mm) @ DWL:
48.51
波長別焦点距離 @ 0.6328μm (mm):
46.86
波長別焦点距離 @ 1.064μm (mm):
47.33
波長別焦点距離 @ 2.94μm (mm):
48.47
波長別焦点距離 @ 5.0μm (mm):
50.80
Fナンバー:
2.00
焦点距離を規定した波長 (μm):
5.00
焦点距離公差 (%):
±2 @ DWL
開口数 NA:
0.25
基板面精度 :
波長域 (μm):
0.35 - 7
波長範囲 (nm):
350 - 7000

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 350nm-7μmで90%超の透過率
  • 低屈折率
  • 高いレーザー損傷閾値

ISP Optics フッ化カルシウム (CaF2) 両凸レンズは、赤外波長スペクトルで高い透過率を必要とする有限イメージングアプリケーションに最適です。フッ化カルシウムは、350nmから7μmまでに90%超の透過率があり、低屈折率であることから、反射防止コーティングなしで用いることを可能にします。加えて、その低吸収率と高損傷閾値は、エキシマレーザーとの使用にも格好の選択となります。ISP Optics フッ化カルシウム (CaF2) 両凸レンズは、他のフッ化物基板に比べ溶解性が低く、硬度に優れるため、過酷な環境での使用を可能にします。

技術情報

関連製品

Frequently Purchased Together

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
TS コンパクトレンズマウント 25/25.4mm M4 Fixed #13-787 ¥2,650
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS コンパクトレンズマウント 25/25.4mm U8 Fixed #13-788 ¥2,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
レンズホルダー M6/U1/4 25.4mm (T1=10mm) Fixed #64-561 ¥3,800
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
レンズホルダー M6/U1/4 25.4mm (T1=13mm) Fixed #64-562 ¥4,000
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ME インナーオプティックマウント 25mm 肉厚用 Fixed #38-758 ¥4,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ME インナーオプティックマウント 25.4mm Fixed #38-756 ¥4,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロットタイプ Fixed #36-410 ¥8,950
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm サイドフランジタイプ Fixed #36-414 ¥8,950
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロット 回転機構付き Adjustable - Rotary #36-411 ¥12,750
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cマウント 円形光学素子マウント 25-25.4mm Fixed #56-353 ¥12,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XY) #62-956 ¥32,250
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 ¥36,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 5軸 25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 ¥56,850
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう