製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

超短パルス用レンズ UV-VIS 25.4 x 350 700-900nm

×
商品コード #11-663 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥19,050
数量 1-5
¥19,050
数量 6+
¥16,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Plano-Convex Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.10
偏芯 (分):
<3
中心厚 CT (mm):
1.60 ±0.10
コバ厚 ET (mm):
1.1
有効径 CA (mm):
22.86
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
350.41 @ 587.6nm
バックフォーカス BFL (mm):
349.31
コーティング:
BBAR (700-900nm)
コーティングスペック:
Rabs <0.2% @ 700 - 900nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/8
焦点距離公差 (%):
±1
曲率半径 R1 (mm):
160.65
Fナンバー:
13.78
開口数 NA:
0.037
設計波長 DWL (nm):
800
波長範囲 (nm):
700 - 900
入射角 (°):
0
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

商品説明

  • とりわけ薄い中心厚でGDDを制限
  • 低損失広帯域反射防止コーティング
  • 超短パルスとレーザーオプティクスアプリケーションに最適
  • UVまたはIRグレードの合成石英基板

TECHSPEC® 超短パルス用薄型平凸レンズは、ウルトラファストレーザーに対して群遅延分散 (GDD) を低くするため、レンズの中心厚がとりわけ薄くなるようにデザインされています。TECHSPEC 超短パルス用薄型平凸レンズは、超短パルスレーザー光源からの光を集めたり、一点集光するのに最適で、 チタンサファイア、Nd:YAG、ホルミウム、ツリウムレーザーを始めとする高調波に対応しています。この薄型平凸レンズは、50mmから2000mmまでの焦点距離を持つ標準サイズをラインナップします。

IRグレードの合成石英は、UVグレードの合成石英と比較してOHイオンが少ないため、NIRスペクトルでの透過率はより高くなり、UVスペクトルでの透過率は低くなります。

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。
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
レンズホルダー M6/U1/4 25.4mm (T1=10mm) Fixed #64-561 ¥4,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
レンズホルダー M6/U1/4 25.4mm (T1=13mm) Fixed #64-562 ¥4,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XY) #62-956 ¥36,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 ¥41,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 5軸 25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 ¥65,400
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program