製品がカートに追加されました

回転濃度フィルター アンマウント 25.4mm OD0.04-4.0

アンマウントタイプ 回転濃度フィルター

×
商品コード #43-762 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥44,800
数量 1-10
¥44,800
数量 11+
¥40,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Neutral Density Filter
直線性 (%):
±5

物理的および機械的特性

内径 (mm):
7.5
外径 (mm):
25.4
全厚 (mm):
1.52
全厚公差 (mm):
±0.25
平行度 (分):
±3
寸法公差 (mm):
±0.10 ID, ±0.20 OD

光学的特性

入射角 (°):
0.00
光学濃度 OD (平均):
0.04 - 4.0
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
コーティング:
Variable
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
ブロッキング波長域 (nm):
400 - 700
光学濃度公差 (%):
±5
コーティングスペック:
Continuously Variable Inconel from 0 - 270°

ねじ径 & 固定

マウント:
Unmounted

法規制対応状況

Reach 181:
RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 270°にわたり濃度を連続的に可変
  • 400-700nmで分光的にフラット
  • アンマウントタイプとマウントタイプをラインナップ

回転濃度フィルターは、フィルターの270°部分に光学濃度を時計回りに連続的に変化させたNDフィルター (反射型) です。フィルターを回転することで、入射光の直線的な減光を行います。400 ~ 700nmまで、分光的にフラットになるようデザインされた本フィルターは、分光計や他の光学機器に向けて卓越した減光を行います。基板直径と光学濃度範囲別に豊富にラインナップするアンマウントタイプの他に、50mm径のアンマウントタイプフィルターを丈夫な黒アルマイト仕上げのアルミ製マウント内に固定したマウントタイプが選べます。マウントタイプのアルミ製マウントには、360°全周に目盛が施されており (5°刻み)、インジケーター付きで、フィルターの位置的再現性を求める用途に効果的です。マウントタイプにはφ12.7 x 101.6mmLのステンレス製マウントポスト付き。なお50mm径のアンマウントフィルターを個別にご購入されたお客様用に、ホルダー単体 (#54-570) でも販売しております。ホルダー単体でのご購入の場合、マウントポストは別売となりますのでご注意ください。

技術情報

 
光学濃度
アンマウントタイプ
マウントタイプ
  25.4mm 外径 (OD)
7.5mm 内径 (ID)
50.0mm 外径 (OD)
7.5mm 内径 (ID)
100.0mm 外径 (OD)
25.4mm 内径 (ID)
50.0mm 外径 (OD)
7.5mm 内径 (ID)
0.04-1.0 #43-759 #43-763 #43-767 #54-534
0.04-2.0 #43-760 #43-764 #43-768 #54-535
0.04-3.0 #43-761 #43-765 #43-769 #54-536
0.04-4.0 #43-762 #43-766 #43-770 #54-537

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
回転濃度フィルター用ホルダー #54-570 ¥29,700 数量 11+ ¥26,750   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
50mm Diameter Substrate for Circular Variable Filter #47-376 ¥8,550 数量 11+ ¥7,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program