製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 高コントラストプラスチック偏光板 XP42 25.4mm

×
商品コード #85-919 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,800
数量 1-5
¥3,800
数量 6+
¥3,050
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Linear Polarizer

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.40 +0.0/-0.3
全厚 (mm):
2.22 ±0.25
構造:
Polarizing Film on PMMA

光学的特性

消光比:
9000:1
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
透過率 (%):
Single: 42
Parallel: 36
Crossed: <0.004
波長範囲 (nm):
400 - 700
偏光度 (%):
>99.98

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-40 to +80

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 9000:1の卓越した消光比
  • PMMA上のラミネートで耐久性を向上
  • 400 – 700nmの非偏光の光に対して高透過率

TECHSPEC® 高コントラスト プラスチック偏光板 (XP42-200 & XP42-300) は、様々なイメージングアプリケーションに最適です。各種サイズを取り揃えた本偏光フィルターは、400~700nm の非偏光の光に対して、優れた消光比と高透過率を実現します。プラスチック基板は、軽量な偏光板になるため、重量に制約のあるアプリケーションに最適となります。TECHSPEC® 高コントラスト プラスチック偏光板 (XP42-200 & XP42-300) は、偏光フィルムに比べて耐久性により優れます。

高コントラスト プラスチック偏光板 (XP42-200) は、各種イメージングアプリケーションに最適です。直線偏光板は、グレアを取り除くことによってコントラストを改善するため、エッジ検出や口径比の小さいレンズを利用するカメラなど、高コントラストが必要とされるイメージングアプリケーションにはなくてはならないものです。

非偏光の光が直線偏光板に入ると、偏光軸に対し垂直に振動する光は吸収され、水平に振動する光のみが透過します。高コントラスト プラスチック偏光板 (XP42-200) は、伸延したPVAフィルムを用いて偏光膜を作ります。偏光膜を2枚のプラスチック板の間にラミネートし、耐久性を高めています。

補足: 本偏光板は、レーザーアプリケーションにはお勧めしません。

特注の見積依頼がすぐに行えます

TECHSPEC 高コントラスト プラスチック偏光板 (XP42-200) の円形、正方形、長方形サイズを3~600mm間の寸法でご必要な場合は、ポリマー偏光板の見積依頼ツールをご利用ください。すぐに見積りして、ご要望のサイズの部品を3~4週間程度で海外から出荷いたします。標準の製造公差や製造限界を網羅した完全なリストをご用意。サイズ違いではない完全特注要件のポリマー偏光板は、当社の特注ポリマー偏光板の対応力ページをご確認ください。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program