製品がカートに追加されました

25.4mm Diameter, 6.35mm Through Hole, Sapphire Window

25.4mm Diameter, 6.35mm Through Hole, Sapphire Window

×
商品コード #17-214 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥15,850
数量 1-5
¥15,850
数量 6+
¥13,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
直径 (mm):
25.40 ±0.127
Through Hole Diameter (mm):
6.35 ±0.127
全厚 (mm):
1.00 ±0.127
ヌープ硬度 (kg/mm2):
1900
平行度 (分):
≤3.5
ポアソン比:
0.27
ヤング率 (GPa):
435

光学的特性

アッベ数 (vd):
72.24
結晶軸方向:
Random
複屈折 (no-ne):
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
1.77
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
平面度 (P-V):
2λ (typical)
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
波長範囲 (nm):
330 - 5500

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
8.8
比重 (g/cm3):
3.97

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 25.4mm径のサファイア基板
  • 3.2 - 19.1mm の貫通穴直径
  • 0.33 - 5.5μmで高透過率

貫通穴付きサファイアウインドウは、サファイアワッシャーとも呼ばれ、25.4mm径のサファイア基板に3.2 - 19.1mmまでの範囲の貫通穴直径を基板中央部に採用します。サファイアは、ダイヤモンドに次ぐ極めて高い硬度に、高熱伝導性と優れた耐化学性があることから、過酷な環境下での使用に最適にします。本ウインドウは、0.33 - 5.5μm で高い透過率があり、サファイアの構造強度の高さから、他のガラス製ウインドウよりも板厚を遥かに薄くすることができます。貫通穴付きサファイアウインドウは、当社のサファイアウインドウの標準品二次加工バージョンとして製造することができます。完全特注製品がアプリケーション上必要となる場合はお問い合わせください。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう