製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 平凸レンズ 25.4 x 63.5 VIS 0°

平凸レンズ

平凸レンズ

平凸レンズ 直径が5mm以上の当社のレンズであれば、全てレンズコバ面への墨塗り加工の対応ができます。BBARマルチコートのレンズの商品コードの末尾に、単純に「 -INK 」を加えることでご指定いただけます。
×
商品コード #62-572 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,050
数量 1-9
¥6,050
数量 10+
¥5,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Plano-Convex Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.40 +0.0/-0.025
偏芯 (分):
<1
中心厚 CT (mm):
4.75 ±0.10
コバ厚 ET (mm):
2.19
有効径 CA (mm):
24.4
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
63.50 @ 587.6nm
バックフォーカス BFL (mm):
60.37
コーティング:
VIS 0° (425-675nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
焦点距離公差 (%):
±1
曲率半径 R1 (mm):
32.82
Fナンバー:
2.5
開口数 NA:
0.20
波長範囲 (nm):
425 - 675
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

商品説明

TECHSPEC® 平凸レンズ (VIS 0° コート) は、正の焦点距離をもち、イメージングアプリケーションでは集光や一点集光用に最適にします。エミッター、ディテクター、レーザー、およびファイバーオプティクスを含むさまざまなアプリケーションにも有益です。平凸レンズは、DNAシーケンサーやポリメラーゼ連鎖反応 (PCR) 検査プラットフォームなどのバイオテクノロジー機器をはじめ、光学や光工学アプリケーションの多くに最適です。TECHSPEC 平凸レンズ (VIS 0° コート) は、直径と焦点距離別に豊富にラインナップします。このレンズと同一のデザインで、未コートや広帯域反射防止 (BBAR) コーティング - MgF2VIS-NIRNIR INIR IIVIS-EXT, YAG-BBAR - を施したものもラインナップします。

このコート付きレンズは、DNAシーケンサーやポリメラーゼ連鎖反応 (PCR) 検査プラットフォームなどのバイオテクノロジー機器をはじめ、光学や光工学アプリケーションの多くに利用することができます。

技術情報

N-BK7

3mm厚の未コートN-BK7 ウインドウのUV-NIRスペクトルでの典型透過率

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のMgF2 (400-700nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7)

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS-EXT (350-700nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS-NIR (400-1000nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 0.25% @ 880nm
Ravg ≤ 1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤ 1.25% @ 890 - 1000nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS 0°(425 - 675nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のYAG-BBAR (500-1100nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 0.25% @ 532nm
Rabs ≤ 0.25% @ 1064nm
Ravg ≤ 1.0% @ 500 - 1100nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のNIR I (600 - 1050nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のNIR II (750 - 1550nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤ 1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤ 0.7% @ 750 - 1550nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

コーティング曲線

  • VIS 0° (425-675nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

各製品の指定設計範囲外でのコーティング性能は理論上のものであり、異なる場合があることにご留意ください。

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。
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
TS コンパクトレンズマウント 25/25.4mm M4 Fixed #13-787 ¥2,750
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS コンパクトレンズマウント 25/25.4mm U8 Fixed #13-788 ¥2,750
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
レンズホルダー M6/U1/4 25.4mm (T1=10mm) Fixed #64-561 ¥4,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
レンズホルダー M6/U1/4 25.4mm (T1=13mm) Fixed #64-562 ¥4,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ME インナーオプティックマウント 25mm 肉厚用 Fixed #38-758 ¥4,800
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ME インナーオプティックマウント 25.4mm Fixed #38-756 ¥4,800
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロットタイプ Fixed #36-410 ¥9,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm サイドフランジタイプ Fixed #36-414 ¥9,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロット 回転機構付き Adjustable - Rotary #36-411 ¥13,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS Cマウント 円形光学素子マウント 25-25.4mm Fixed #56-353 ¥13,750
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XY) #62-956 ¥36,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 ¥41,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 5軸 25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 ¥65,400
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program