製品がカートに追加されました

TS レーザーグレード平凸レンズ 25.4 x 500 266nm AR

レーザーグレード 平凸レンズ

レーザーグレード 平凸レンズ

×
商品コード #19-741 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥16,950
数量 1-5
¥16,950
数量 6+
¥13,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Plano-Convex Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.025
偏芯 (分):
<3
中心厚 CT (mm):
4.00 ±0.10
コバ厚 ET (mm):
3.63
有効径 CA (mm):
21.59
面取り:
Protective Bevel As Needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
500.00 @ 355nm
バックフォーカス BFL (mm):
497.44
コーティング:
Laser V-Coat (261.4nm)
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 261.4nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
焦点距離公差 (%):
±1
曲率半径 R1 (mm):
238.04
Fナンバー:
19.69
開口数 NA:
0.03
設計波長 DWL (nm):
261.4
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
3 J/cm2 @ 266nm, 20ns, 20Hz

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

261.4nm用にデザインされたレンズ、ミラーおよびウインドウ
高エネルギーUVフォトンに耐える高い損傷閾値
UVC Photonics モデル261 レーザーとの使用に最適

261.4nm レーザー用オプティクスは、UVレーザーシステムの要求の厳しいニーズに対応するため、厳格な面公差と高レーザー損傷閾値で製造されます。261.4nm用にデザインされたレンズ、ミラー、ウインドウをラインナップし、ビームフォーカシングやビームステアリング、および繊細な部品の保護に向けたソリューションを提供します。フィルターやビームエキスパンダー、ビーム整形用オプティクスを始め、266nmで光学設計され、261nmでも良好に機能するオプティクスも、UV検出や同測定製品との使用に向けラインナップします。261.4nm レーザー用オプティクスは、 UVC Photonics モデル261 レーザー などのUVレーザーとの使用や、UV消毒システム、生物医学蛍光学、およびUVラマン分光を始めとするアプリケーションでの使用に最適です。特注のサイズや形状、もしくはコーティングをもつ261.4nm用光学部品がアプリケーション上必要となる場合は、お問い合わせください。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
OP-2 UV 光学センサー 250-460nm 10nW-30mW #88-413 ¥137,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
レーザー検出ターゲット カード 250-500nm #55-214 ¥13,750   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
レーザー検出ターゲット 細板 250-500nm #55-293 ¥25,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
レーザー検出ターゲット ベンチマウント 250-500nm #55-296 ¥32,500   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。
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
TS コンパクトレンズマウント 25/25.4mm M4 Fixed #13-787 ¥2,750
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS コンパクトレンズマウント 25/25.4mm U8 Fixed #13-788 ¥2,750
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
レンズホルダー M6/U1/4 25.4mm (T1=10mm) Fixed #64-561 ¥4,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
レンズホルダー M6/U1/4 25.4mm (T1=13mm) Fixed #64-562 ¥4,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ME インナーオプティックマウント 25mm 肉厚用 Fixed #38-758 ¥4,800
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ME インナーオプティックマウント 25.4mm Fixed #38-756 ¥4,800
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ケージ用レンズマウント 25/25.4mm 5mmD Fixed #85-587 ¥6,000
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ケージ用レンズマウント 25/25.4mm 10mmD Fixed #85-588 ¥6,000
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Tマウント 円形光学素子マウント 25-25.4mm Fixed #52-292 ¥9,200
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロットタイプ Fixed #36-410 ¥9,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm サイドフランジタイプ Fixed #36-414 ¥9,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロット 回転機構付き Adjustable - Rotary #36-411 ¥13,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XY) #62-956 ¥36,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 ¥41,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 5軸 25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 ¥65,400
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program