製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 超短パルスレーザー用凹面銀ミラー 25.4 x 500 600-1000nm

TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors

TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors

×
商品コード #13-067 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥23,300
数量 1-5
¥23,300
数量 6+
¥20,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Concave Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.20
有効径 (%):
80
コバ厚 ET (mm):
6.35 ±0.10

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
焦点距離 EFL (mm):
500.00
曲率半径 (mm):
1,000.00
コーティング:
Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm)
コーティングスペック:
Ravg >99% @ 600 - 1000nm, 0°
Rs >99% @ 540 - 1000nm, 45°
Rp >98.5% @ 730 - 870nm, 45°
GDD スペック:
0 ±20fs2 @ 600 - 1050nm
コーティングタイプ:
Ultrafast-Enhanced Silver
波長範囲 (nm):
600 - 1000
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.3 J/cm2 @ 800nm, 48fs, 1 pulse (typical)
0.16 J/cm2 @ 800nm, 48fs, 100Hz, 1000 pulses (typical)

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

TECHSPEC® 超短パルスレーザー用凹面反射強化銀ミラーは、600~1000nm間での反射率を向上させるため、銀コーティングに誘電体膜を施し強化しています。このミラーは、その波長域に対して群遅延分散 (GDD) が本質的に低いことから、チタンサファイヤやYbドープレーザーなどのフェムト秒レーザーからの光の集光や反射に理想的になります。その広い波長域は、誘電体膜による低GDDミラーが用意するよりも広い帯域幅を求めるアプリケーションに用いることを可能にします。TECHSPEC 超短パルスレーザー用凹面反射強化銀ミラーは、標準的なインチサイズに、500mmまでの焦点距離のものをラインナップします。

補足: TECHSPEC 超短パルスレーザー用凹面反射強化銀ミラーは、1030nmなど他の超短パルスレーザーに対応したさまざまな波長範囲でデザインすることができます。

技術情報

600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver
600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver

関連製品

一緒によく購入される商品

参考資料

Filter

レーザーコンポーネントにおけるレーザー誘起損傷閾値 (LIDT) の理解と規定

レーザーコンポーネントにおけるレーザー誘起損傷閾値 (LIDT) の理解と規定について。各ビームにおけるレーザー強度、様々な損傷メカニズムについて。

今すぐ見る

オプティカルコーティング入門

Optical coatings are used to influence the transmission, reflection, or polarization properties of an optical component.

今すぐ見る

ガウシアンビーム用計算ツール

Multiphoton Microscopy

Multiphoton microscopy is ideal for capturing high-resolution 3D images with reduced photobleaching and phototoxicity compared to confocal microscopy.

今すぐ見る

Understanding Surface Roughness

Surface roughness describes how a shape deviates from its ideal form. This is critical for controlling light scatter in laser devices and other optical systems.

今すぐ見る

Effects of Laser Mirror Surface Flatness

Basics of Ultrafast Lasers

Master the fundamentals of ultrafast lasers and how to choose optics that can withstand their high powers and short pulse durations.

今すぐ見る

高分散ミラー

Ultrafast highly-dispersive mirrors are critical for pulse compression and dispersion compensation in ultrafast laser applications, improving system performance.

今すぐ見る

高分散超短パルスミラー

超短パルスレーザーは、持続時間がピコ秒、フェムト秒、あるいはアト秒の非常に短いパルスを出射します。パルス持続時間の下限に到達したフーリエ変換限界パルスは、ハイゼンベルグの不確定性原理によって、相当の波長の拡がりをもつ広い帯域幅を有します。

今すぐ見る

Group Delay Dispersion and White Light Interferometry

Understanding group delay dispersion (GDD) is critical for knowing how ultrafast laser pulses will be stretched or compressed.

今すぐ見る

超短パルスレーザーのLDT

The short pulse durations of ultrafast lasers make them interact with optical components differently, impacting the optic’s laser damage threshold.

今すぐ見る

超短パルス分散

The short pulse durations of ultrafast lasers lead to broad wavelength bandwidths, making ultrafast systems especially susceptible to dispersion and pulse broadening.

今すぐ見る

Ultrafast Lasers – The Basic Principles of Ultrafast Coherence

Advances in laser technology have made it possible to produce pulses ranging from a few femtoseconds to tens of attoseconds. Learn more at Edmund Optics.

今すぐ見る

Ultrafast Laser Optics from Edmund Optics - PhotonicsNEXT 2021

Learn about Edmund Optics' ultrafast laser optics capabilities in this interview with Tony Karam from the PhotonicsNEXT Summit in January 2021.

今すぐ見る

Edmund Optics TPA Ultrafast Autocorrelator by APE (700-1100nm) #11-760

Edmund Optics® manufactures thousands of precision aspheric lenses per month in our asphere manufacturing cell that operates 24 hours a day

今すぐ見る

分散補償のための高分散超短パルスミラー

Learn how Highly-Dispersive Mirrors compensate for dispersion and compress pulse duration in ultrafast laser systems, which is critical for maximizing performance.

今すぐ見る

Edmund Optics - UltraFast Innovations - Partnership 2021

Industry-leading laser optics are more available than ever before through the partnership of UltraFast Innovations and Edmund Optics.

今すぐ見る

Combatting thermal lensing in high-power ultrafast laser systems

Ultrafast Mirrors: The importance of high reflectance and dispersion control in ultrafast optics

The right stuff: Lasers and optics for ultrafast microscopy

How does group delay dispersion (GDD) relate to first order and higher order dispersion?

At what pulse duration is a laser considered to be “ultrafast?”

Why is chromatic dispersion important for ultrafast laser systems?

Why do ultrafast highly-dispersive mirrors have such low angles of incidence (AOIs)?

Do the short pulse durations of ultrafast lasers impact the laser induced damage threshold of ultrafast optics?

レーザーアプリケーション用高反射ミラー

反射率が 99.8% ~ 99.999% の高反射ミラーは、スループットを最大化しながらビームステアリングを行う上で、多くのレーザーシステムにとって重要な部品です。

今すぐ見る

高反射コーティング

Highly reflective (HR) coatings are applied to optical components to minimize losses when reflecting lasers and other light sources.

今すぐ見る

ハイパワー用レーザーミラーの取扱いと保管方法

Check out these best practices for handling and storing high power laser mirrors to decrease the risk of damage and increase lifetimes at Edmund Optics.

今すぐ見る

Optotune Beam Steering Mirrors Demonstration Video

Optotune Beam Steering Mirrors Demonstration Video

今すぐ見る

Laser

Laser Damage Threshold

Spectroscopy and Optics: Laser mirrors: High reflectance is measured best with cavity ring-down spectroscopy

If CRDS is more accurate, why isn’t CRDS always used to measure the reflectivity of mirrors?

分散

Dispersion is the dependence of the phase velocity or phase delay of light on another parameter, such as wavelength, propagation mode, or polarization.

今すぐ見る

Dispersion

Pulse Duration

レーザーアプリケーション向けの反射型オプティクス

UV, IR, 広帯域, 及び超短パルスのレーザーは、分光解析からマイクロマシニング、そしてレーザー手術に至る非常に幅広い用途に必要不可欠です。しかしながら、こうした不可視レーザー用のビーム整形オプティクス、例えばビームエキスパンダーなどを見つけるのは比較的困難です。

今すぐ見る

Coating Impact on Flatness Calculator

フリースペース 光通信:コネクテッドワールドを実現する高速かつ安全なワイヤレス通信

コネクテッドワールドを実現する高速かつ安全なワイヤレス通信、フリースペース光通信とは?レーザーを用いたフリースペース光 (FSO) 通信には、衛星から望遠鏡のような地上の基地局への伝送、衛星から別の衛星への伝送、地上の異なる場所間の伝送等が含まれます。

今すぐ見る

What is the difference between ¼ wave, 1/10 wave, and 1/20 wave mirrors?

Angle of Incidence

Angle of Reflection

Eccentricity

Top Optics Trends of 2021 – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 3

Several of the most interesting trends in optics and photonics of 2021 were the landing of the Perseverance Rover on Mars, Stemmed Mirrors, minimizing thermal lensing in ultrafast laser systems, and developments in ultraviolet lasers.

今すぐ見る

LDTにおけるビーム径の重要性

The diameter of a laser highly affects an optic’s laser induced damage (LIDT) as beam diameter directly impacts the probability of laser damage.

今すぐ見る

How to Align a Laser System

Join Chris Williams as he briefly explains the basics of how to align a laser system onto a target.

今すぐ見る

The Hidden Effects of Optical Coating Stress

How do you measure the reflectivity of mirrors with a reflectivity less than 99.5%?

Dielectric Coating

First Surface Mirror

Ion-Beam Sputtering (IBS)

Reflection

Specular

A Guide to (Not Over) Specifying Losses in Laser Optics

Overspecifying optical losses in laser systems will not further improve your performance or reliability, but it could cost you additional money and/or time.

今すぐ見る

Free-Space Optical Communication – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 6

Free-space optical (FSO) communications transmit information wirelessly through the air using lasers with improved bandwidth. Learn more!

今すぐ見る

Top Trends of 2022 – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 8

Happy holidays from Edmund Optics! Learn about the top trends in the photonics industry covered in our Trending in Optics Series in 2022.

今すぐ見る

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

Is it possible to directly measure absorption or scatter?

Parity

LDTスペックの不確実性

Laser induced damage threshold (LIDT) of optics is a statistical value influenced by defect density, the testing method, and fluctuations in the laser.

今すぐ見る

表面品質の規格を理解する

The surface quality of optical components the scattering off of its surface, which is especially important in laser optics applications.

今すぐ見る

Bevel

Parallelism

Seamed Edge

LDTスペックの種類

Not all optical components are tested for laser-induced damage threshold (LIDT) and testing methods differ, resulting in different types of LIDT specifications.

今すぐ見る

レーザーシステムの10のパラメーター

Learn the key parameters that must be considered to ensure you laser application is successful. Common terminology will be established for these parameters.

今すぐ見る

レーザー損傷閾値試験

Do you need to integrate optical components into a laser system? Make sure you consider laser damage threshold before you do! Find out more at Edmund Optics.

今すぐ見る

レーザーオプティクスに対する測量

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

今すぐ見る

Laser Polarization: The Importance of Polarization in Laser Applications

Understanding the polarization of laser light is critical for many applications, as polarization impacts reflectance, focusing the beam, and other key behaviors.

今すぐ見る

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

今すぐ見る

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

今すぐ見る

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

今すぐ見る

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

今すぐ見る

LIGHT TALK - EPISODE 8: Laser Magic! with Angi Compatangelo

From tattoo removal to diagnosing cancer, lasers can transform our lives in countless ways. Join our conversation about laser in skin care and diagnostics.

今すぐ見る

Laser Optics Lab Trailer

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

今すぐ見る

Introduction to Laser Optics Lab

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

今すぐ見る

Resolving damage ambiguity and laser-induced damage threshold (LIDT) complications

The art and science of designing optics for laser-induced damage threshold

What makes laser optics different from normal optics?

マッハツェンダー干渉計の構築

マッハツェンダー干渉計の構成、組み立て方、調整方法、使用方法についての説明。パーツは全てエドモンド・オプティクスの標準品より調達可能です。

今すぐ見る

Surface Flatness

EOのグローバル製造拠点

ラピッドプロトタイピング、1日24時間稼働の非球面レンズ製造セル、最新の測量法など、他社とは一線を画すエドモンド・オプティクスのグローバルな光学部品の製造拠点の機能についてご紹介

今すぐ見る

エドモンド・オプティクスの計測:製造の主要な要素としての測定

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

今すぐ見る

Clear Aperture (CA)

Surface Quality

 
販売や技術サポート
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program