製品がカートに追加されました

25.4mm Dia. x 38.1mm FL, 1 - 12µm BBAR Coated, ISP Optics Xtra-Wide Wavelength ZnSe Lens | AR112-ZC-XWL-25-38

ISP Optics の更なる情報へ
×
商品コード #24-970 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥136,350
数量 1+
¥136,350
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.13
焦点距離 EFL (mm):
38.10
開口数 NA:
0.33
バックフォーカス BFL (mm):
36.27
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe), CVD Grade
コーティング:
BBAR (1000-12000nm)
コーティングスペック:
Ravg <4.5% @ 1 - 12μm
Rabs <8% @ 1 - 12μm
偏芯 (ETD) (μm):
<25
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
有効径 CA (mm):
22.86
コバ厚 ET (mm):
1.80
中心厚 CT (mm):
3.50 ±0.20
Fナンバー:
1.50
面取り:
Protective bevel as needed
裏面側の形状:
Concave
波長域 (nm):
1000 - 12000
共役距離:
Infinite
基板面粗さ (Å):
<100 Ra
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/2
モデルナンバー:
AR112-ZC-XWL-25-38

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • 1 - 12µm間の小さなスポットサイズ用にデザイン
  • 1 - 12µmまでのNIR - LWIRに対応するBBARコーティング
  • 低吸収・低分散

ISP Optics ジンクセレン (ZnSe) 非球面レンズは、1 - 12µmの全波長域にわたり小さなスポットサイズを提供するようデザインされています。ジンクセレン (ZnSe) 基板は、吸収や分散が低く、可視から赤外スペクトルまでを透過するため、可視光ガイドレーザーの使用を可能にします。広帯域反射防止コーティングにより、1 - 12µm全体にわたるレンズの透過率を向上させ、赤外イメージングアプリケーションや複数の赤外レーザーラインを用いるアプリケーションの両方に対して広帯域性能を提供します。ISP Optics ジンクセレン (ZnSe) 非球面レンズは、光コヒーレンストモグラフィー (OCT) イメージングシステムでのスキャンニングレンズとして、またファイバー、CO2、あるいはMWIRレーザー光源に用いる集光用レンズとしての使用に最適です。

補足: ジンクセレンは有毒物質のため、取り扱いには特に注意が必要です。汚染のリスクを避けるため、ゴムまたはプラスチック製の手袋を必ず着用ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう