ISP Optics DLC (ダイヤモンドライクカーボン) コート付きシリコンウインドウは、基板の片面側に反射防止コーティング、他方の面に特別にデザインされたDLCコーティングを施し、耐久性が高く、過酷な環境での使用に最適にします。DLCコート面は、-80 から +160°Fの温度サイクル、連続72時間の塩水噴霧、および砂との懸濁液混合物で1,000回のワイパー振動に耐えられるようにデザインされています。さらに、MIL-F-48616 と MIL-C-48497C の厳しい摩耗要件に適合しています。1150のヌープ硬度と低比重を特徴とするシリコン基板は、ゲルマニウム基板よりも丈夫で、軽量化を求めるアプリケーションに最適です。ISP Optics DLC (ダイヤモンドライクカーボン) コート付きシリコンウインドウは 3 - 5µm用に設計されており、サーマルイメージングなどの赤外線防衛アプリケーションに最適にします。
コーティングスペック | ||
仕様 | AR コーティング | DLC コーティング |
膜密着性 | MIL-C-48497 基準 | MIL-C-48497 基準 |
耐摩耗性 | 中程度 (MIL-C-48497 基準) | 重度 (MIL-C-48497 基準) |
耐湿性 | 24時間 (MIL-C-48497C 基準) | 24時間 (MIL-C-48497C 基準) |
耐塩溶解性 | - | ≥24時間液浸 (MIL-C-675C 基準) |
耐塩水噴霧性 | - | ≥72時間 (MIL-C-675 基準) |
耐熱性 (°F) | -80 ~ +160 (MIL-C-48497C 基準) | -80 ~ +160 (MIL-C-48497C 基準) |
耐溶解性 & 洗浄性 | MIL-C-48497 基準 | MIL-C-48497 基準 |
耐ワイプ性 | - | ≥1,000回のサンド/スラリー (TS-1888基準) |
コーティングの耐熱性 (°F) | -80 ~ +160 (MIL-C-48497C 基準) | -80 ~ +160 (MIL-C-48497C 基準) |
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2025, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地