製品がカートに追加されました

25.4mm Dia. x 25.4mm FL, 3 - 5µm BBAR Coated, ISP Optics Silicon (Si) Aspheric Lens | HDAR35-ASPH-SI-25-25

ISP Optics の更なる情報へ
×
商品コード #24-885 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥87,500
数量 1+
¥87,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
HDAR35-ASPH-SI-25-25

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.13
偏芯 (ETD) (μm):
<20
有効径 CA (mm):
22.86
コバ厚 ET (mm):
1.73
中心厚 CT (mm):
3.00 ±0.20
面取り:
Protective bevel as needed
裏面側の形状:
Concave
基板面粗さ (Å):
<100 Ra

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
25.40
開口数 NA:
0.50
バックフォーカス BFL (mm):
23.15
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
コーティング:
BBAR (3000-5000nm)
コーティングスペック:
Ravg <0.5% @ 3 - 5μm
Rabs <1.5% @ 3 - 5μm
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
Fナンバー:
1.00
波長範囲 (nm):
3000 - 5000
共役距離:
Infinite
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品詳細

  • 1.2 - 7μmまで透過
  • 回折限界性能
  • 未コート or 3 - 5μm用のHDARコート付きをラインナップ

ISP Optics シリコン (Si) 非球面レンズは、軽量化を求める中波赤外 (MWIR) アプリケーションに向けて回折限界性能を提供します。1.2 - 7μm領域でのアプリケーションに向けた未コート品か、3 - 5μm領域用の高耐久性反射防止 (HDAR) コーティング付きでラインナップする本レンズは、過酷な環境や黒体放射アプリケーションに最適です。シリコンのヌープ硬度は1150で、ゲルマニウムよりも硬くて、脆さがありません。ISP Optics シリコン (Si) 非球面レンズは、2.329g/cm3の低比重から、ゲルマニウムやジンクセレンへの軽量な代替候補になります。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program