製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 貫通穴付き非軸放物面ミラー 90° 25.4 x 25.4 保護膜付き金

Off-Axis Parabolic Mirrors with Alignment Through Holes

Off-Axis Parabolic Mirrors with Alignment Through Holes Off-Axis Parabolic Mirrors with Alignment Through Holes (Top View) Off-Axis Parabolic Mirrors with Alignment Through Holes (Back View)
×
商品コード #11-772 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥43,850
数量 1+
¥43,850
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
Through Hole Orientation:
1 x Parallel to Focused Beam
1 x Parallel to Collimated Beam
Through Hole Diameter (mm):
4.1

概要

タイプ:
Off-Axis Parabolic Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.10
基板面粗さ (Å):
<50 RMS
オフセット Y (mm):
25.40

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
25.40
焦点距離公差 (%):
±1
曲率半径 (mm):
25.40
コーティング:
Protected Gold (700-10000nm)
コーティングタイプ:
Metal
コーティングスペック:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
非軸角度 (°):
90
軸上焦点距離 PFL (mm):
12.7
形状誤差 (RMS):
λ/8
波長範囲 (nm):
700 - 10000
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 一点集光ビームやコリメートビームに平行に貫通穴加工
  • 複数の金属膜コーティングをラインナップ
  • <50Å RMSの面粗さ

TECHSPEC® アライメント用貫通穴付き非軸放物面ミラーは、アライメント用の貫通穴が2箇所ある状態でデザインされています。貫通穴の一方は放物面からのビーム焦点と同一方向に、他方は同面からコリメートされるビームに平行です。この穴配置により、2つのビームを同時にターゲットやサンプルに当てることが可能になります。これは、ポンププローブ測定でも用いられている技法です。本非軸放物面ミラーは、アルミ基板を採用し、散乱を最小化するために50Å RMS未満の基板面粗さでダイヤモンドターニング加工されます。TECHSPEC アライメント用貫通穴付き非軸放物面ミラーは、紫外 (UV) から赤外 (IR) までに高反射率が必要となるアプリケーションへの実装用に、保護膜付き金、保護膜付きアルミ、或いはUV反射強化アルミのコート付きのものをラインナップします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう