製品がカートに追加されました

ISP BaF2 平凸レンズ 25.4 x 250

ISP Optics の更なる情報へ
×
商品コード #24-751 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥31,550
数量 1-9
¥31,550
数量 10+
¥28,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Plano-Convex Lens
モデルナンバー:
BF-PX-25-250

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.13
偏芯 (分):
<3
中心厚 CT (mm):
2.70 ±0.20
コバ厚 ET (mm):
2.00
有効径 CA (mm):
22.86
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
250.00 @ 5µm
コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ
焦点距離公差 (%):
±2
曲率半径 R1 (mm):
112.72
Fナンバー:
9.84
開口数 NA:
0.05
波長範囲 (nm):
200 - 12000

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 0.2 - 12μmで卓越した透過率
  • ARコーティングなしで高透過率
  • 25 – 500mmの焦点距離をラインナップ

ISP Optics フッ化バリウム (BaF2) 平凸レンズは、紫外、可視、および赤外アプリケーションでのコリメートや一点集光に最適です。フッ化バリウムは、フッ化カルシウムと同様の物理特性を有しながら、高エネルギー放射により高い耐性を有します。しかしながら、水分には耐性の点で劣り、湿気に長時間晒されると紫外域での透過率が低下することがあります。ISP Optics フッ化バリウム (BaF2) 平凸レンズは、低屈折率で、反射防止 (AR) コーティングを付けなくても0.2- 12μmまでに優れた透過率があります。本レンズは、標準的なインチサイズで、25 – 500mmまでの焦点距離でラインナップします。

補足: このレンズは、熱衝撃に大変弱いです。

関連製品

参考資料

Filter

反射防止コーティング

反射防止膜は、透過率を増やす、コントラストを高める、またゴースト像の発生を取り除くことによって、光学素子の効率を大幅に改善させます。

今すぐ見る

オプティカルコーティング入門

Optical coatings are used to influence the transmission, reflection, or polarization properties of an optical component.

今すぐ見る

Lens Geometry Performance Comparison

This comparison of the performance of aspheric, achromatic, and spherical PCX lenses in different situations reveals the ideal use cases for each type of lens.

今すぐ見る

光学的仕様への理解

光学レンズやミラー、ウインドウの製品群に最も共通した製造や仕上げ、及び材料に関する仕様の説明。 製造上の仕様:直径公差・中心厚公差・曲率半径・偏芯・平行度・角度公差・面取り・有効径。 外観上の仕様:表面品質、平面度、パワー、イレギュラリティ、面粗さ。 材料上の仕様:屈折率、アッベ数、レーザー耐力。

今すぐ見る

赤外アプリケーションでメニスカスレンズを使用するメリット

Meniscus lenses offer superior performance compared to plano convex lenses in IR applications. Find out the benefits of using a meniscus lens at Edmund Optics.

今すぐ見る

Advantages of using engineered chalcogenide glass for color corrected, passively athermalized LWIR imaging systems

Infrared Light

Optical Engineer Andrew Fisher explains how you can see the "invisible" light, or infrared light, from your own TV remote.

今すぐ見る

Short Wave Infrared (SWIR)

SAG Calculator

赤外 (IR) アプリケーションで使用する正しい材料

赤外透過材料の物理的特性は各種一様ではないため、各材料の特長を知ることでIRアプリケーションに対する正しい材料の選定が可能になります。ここでは赤外の概論から、正しい材料を用いる重要性、正しい材料の選定、赤外透過材料の比較を紹介します。

今すぐ見る

Is it okay to clean an infrared lens, for example one made of germanium, with ethanol?

Infrared (IR) Spectrum

次世代の球面レンズ

次世代の球面レンズは、直径や偏芯、及び表面品質といった公差をより厳しいものにしていかなければなりません。これらのスペックは、レンズ鏡筒中に"単純に落とす"だけで光軸を合わせることができるため、動的アライメント作業を始めとする複雑な組み立て工程を低減し、アライメント作業を容易にして、波面収差も減らしてくれます。

今すぐ見る

レンズコバ面の墨塗り加工

Have a question about Edge-Blackening? Find more information on stray light, measuring BRDF, and more at Edmund Optics.

今すぐ見る

Geometrical Optics 101: Paraxial Ray Tracing Calculations

Do you use ray tracing on a regular basis? Learn more about the calculations aspect, along with steps and software at Edmund Optics.

今すぐ見る

光学アプリケーションの実例

Looking for application examples? Find examples for Detector Systems, Selecting the Right Lens, and Building a Projection System at Edmund Optics.

今すぐ見る

光学レンズの形状を理解する

Optical lens geometries control light in different ways. Learn about Snell's Law of Refraction, lens terminology and geometries at Edmund Optics.

今すぐ見る

球面レンズに向けた精密な公差

Optical lenses require very precise tolerances. Learn more about tolerances for spherical lenses at Edmund Optics.

今すぐ見る

Keys to Cost Effective Optical Design and Tolerancing

Are you looking for ways to make cost effective optical designs? Find more information on selecting specifications and using tolerancing schemes at Edmund Optics.

今すぐ見る

How do I clean my lenses?

Is it possible to find Plano-Concave (PCV) or Double Concave (DCV) lenses where the diameter is greater than the focal length?

How does reversing the orientation of a PCX lens affect the EFL and BFL in a setup?

Double-Concave (DCV) Lens

Double-Convex (DCX) Lens

Meniscus Lens

Plano-Concave (PCV) Lens

Plano-Convex (PCX) Lens

UV グレード vs. IR グレードの合成石英

合成石英は、レンズ、ウインドウ、ミラー、プリズム、ビームスプリッターなどの光学部品の製造を行う光学産業で一般的に用いられる硝種です。合成石英には様々な種類がありますが、最も一般的なのはUVグレードとIRグレードの合成石英です。

今すぐ見る

SWIRとは?

Have a question about short-wave infrared (SWIR)? Find definitions, application uses, and examples at Edmund Optics.

今すぐ見る

Hyperspectral and Multispectral Imaging

Are you trying to gauge depth of field in your imaging system? Take a closer look at this article on depth of field calculations at Edmund Optics.

今すぐ見る

ハイパースペクトル & マルチスペクトルイメージング - 光学テクノロジー最前線: エピソード 7

Hyperspectral and multispectral imaging are imaging technologies that capture information from a broader portion of the electromagnetic spectrum.

今すぐ見る

You offer many substrates for UV and IR applications. How do I know which is best for me?

在庫販売品オプティクスを用いてあなた仕様のビームエキスパンダーを構築する

Are standard beam expanders not meeting your application requirements? Learn how to design your own beam expander using stock optics at Edmund Optics.

今すぐ見る

迅速な光学プロトタイピング

製品ライフサイクルの崩壊により、オプティクスやイメージングに依存するデバイスや装置、そしてプラットフォームの成功には、迅速なプロトタイピングが不可欠になりました。

今すぐ見る

Modifying Stock Optics Tip #3: Turn A Sphere Into An Asphere

Join Andrew Fisher, Manufacturing R&D Engineer at Edmund Optics, as he discusses some tips for modifying stock optical components to fit your application's needs.

今すぐ見る

I am looking to prototype an illumination system. My objective is to use a small halogen filament bulb and end up with a beam of light. What would be the best lens or lens combination to give me this projected spot of light?

What is the difference between the effective focal length and the back focal length?

What are the benefits of aspheric lenses compared to standard singlet lenses?

Back Focal Length (BFL)

Field Curvature

Sag

光学ガラス

硝材の選定は、その特性が硝種毎に異なってくることから、時にとても重要になります。エドモンド・オプティクスは、様々な硝材から作られた光学部品を販売しており、以下に記載した諸特性を基にして適切な材料の選定を検討することができます。

今すぐ見る

収差

Need help understanding aberration theory? Learn about a few fundamental concepts to help clarify your understanding at Edmund Optics.

今すぐ見る

エアリーディスクと解像限界

The diffraction pattern caused when light passes through an aperture is called the Airy Disk. Find out how the Airy Disk can impact your image at Edmund Optics.

今すぐ見る

What is the difference between an inked lens and a non-inked one?

If I want to design with your lenses and lens assemblies, how do I get the information that I need?

Now that I have chosen my lens, how do I mount it?

Center Thickness (CT)

Chromatic Focal Shift

Conjugate Distance

Épaisseur de bord

Distance focale effective (EFL)

Finite/Finite Conjugate

Power

Singlet Lens

How to Determine Magnification of an Optical Lens Setup

When doing basic imaging, how do you determine the magnification an optical lens will provide?

今すぐ見る

Understanding Collimation to Determine Optical Lens Focal Length

Collimated light occurs when light rays travel parallel to each other.

今すぐ見る

How to Form an Image with an Optical Lens Setup

Although a common misconception, individual optical lenses do not always form an image when the object plane is placed a focal length away from the lens.

今すぐ見る

Modifying Stock Optics Tip #4: Add A Coating To A Stock Lens

Join Andrew Fisher, Manufacturing R&D Engineer at Edmund Optics, as he discusses some tips for modifying stock optical components to fit your application's needs.

今すぐ見る

Irregularity

Radius of Curvature

BBAR Coating

Diopter

表面品質の規格を理解する

The surface quality of optical components the scattering off of its surface, which is especially important in laser optics applications.

今すぐ見る

Anti-Reflection (AR) Coating

Bevel

Seamed Edge

Introduction to Basic Ray Optics

An understanding of refraction and basic ray optics is a critical foundation for understanding more complicated optical concepts and technologies.

今すぐ見る

Surface Flatness

Transmission

How do I clean my optics?

Integration of Optical Systems

Are you looking to use integration in your next system? Find out more about integrating in both imaging and non-imaging applications at Edmund Optics.

今すぐ見る

在庫販売 & 特注オプティクスの製造対応力

Edmund Optics is a global stock and custom optics manufacturing company with in house optical designers and on-site metrology and environmental testing.

今すぐ見る

EOのグローバル製造拠点

ラピッドプロトタイピング、1日24時間稼働の非球面レンズ製造セル、最新の測量法など、他社とは一線を画すエドモンド・オプティクスのグローバルな光学部品の製造拠点の機能についてご紹介

今すぐ見る

エドモンド・オプティクスの計測:製造の主要な要素としての測定

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

今すぐ見る

Clear Aperture (CA)

Refraction

Surface Quality

 
販売や技術サポート
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program