当社ではこの種類のCookieは使用していません。
TECHSPEC® 紫外用非軸放物面ミラーは、190 – 900nmまでに優れた透過率を実現するDUV反射強化アルミコーティングを採用します。この非軸放物面ミラーは、散乱を最小化するために、アルミ基板をダイヤモンド切削加工して50Å未満のRMS表面粗さに仕上げています。標準的なインチサイズ直径で、25.4 – 203mmまでの範囲で複数の焦点距離オプションをラインナップします。TECHSPEC® 紫外用非軸放物面ミラーは、DUVエリプソメーターやDUVラマン分光での使用、もしくは広帯域光源から発するUV光の一般的集光用に最適です。取付けとシステム実装を容易にするため、非軸放物面ミラーの底面部に装着可能なタップ穴の付いたマウンティングプレート #47-111 (別売) もラインナップ。
補足: 本製品に採用のソフトコーティングは、指絞やエアゾルによって恒久的ダメージを受けやすいものです。取扱いの際は、ご注意ください。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地