製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS レーザー用非軸放物面ミラー 90° 25.4 x 203.2 532nm

TECHSPEC® Laser Line Coated Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors

×
商品コード #15-352 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥45,600
数量 1-5
¥45,600
数量 6+
¥41,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Off-Axis Parabolic Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.40 +0.0/-0.1
基板面粗さ (Å):
<50 RMS
有効径 (%):
90
オフセット Y (mm):
203.2

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
203.20
焦点距離公差 (%):
±1
曲率半径 (mm):
203.20
コーティング:
Dielectric Mirror (532nm)
コーティングタイプ:
Dielectric
コーティングスペック:
Ravg >99.5% @ 532nm
非軸角度 (°):
90
軸上焦点距離 PFL (mm):
101.6
形状誤差, RMS:
λ/8
波長範囲 (nm):
532
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
反射波面, RMS:
λ/4

ねじ径 & 固定

対応するマウンティングプレート:

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 532nm と 1064nm用のレーザー単波長用誘電体膜コーティング
  • Nd:YAG レーザー光のコリメートまたは一点集光用に最適
  • Nd:YAG 設計波長で >99.5% の反射率
  • 金属膜コーティングの非軸放物面ミラーもラインナップ

TECHSPEC® レーザーライン非軸放物面ミラーは、ダイヤモンド切削したアルミ基板に、532 もしくは 1064nmのレーザーラインで高反射率が得られる誘電体膜コーティングを採用します。この高反射率誘電体膜コーティングは、金属膜をコートした光学部品よりも高い性能が必要とされるレーザーアプリケーション用にデザインされています。標準的なインチサイズで複数の焦点距離オプションをラインナップし、光軸に対して垂直方向の取り付け穴が付いたマウンティングプレートもベンチトップインテグレーション用にラインナップします。TECHSPEC レーザーライン非軸放物面ミラーは、基本波か第2高調波のNd:YAGレーザーを用いたレーザー光のコリメートや一点集光での使用に最適です。当社標準の非軸放物面ミラーを用いたレーザーラインコーティングが必要となるアプリケーションは、お問い合わせください。

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。