製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS シリコンウインドウ 25.4mm x 1T 3-5um AR

TECHSPEC Silicon (Si) Windows

×
商品コード #20-035 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥28,100
数量 1-10
¥28,100
数量 11+
¥25,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
90.00
有効径 CA (mm):
22.86
直径 (mm):
25.40 +0.0/-0.1
全厚 (mm):
1.00 ±0.1
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
1150
平行度 (分):
<3
ポアソン比:
0.265
ヤング率 (GPa):
140

光学的特性

コーティング:
BBAR (3000-5000nm)
コーティングスペック:
Ravg <3.0% @ 3 - 5μm
屈折率 (nd):
3.422 @ 5µm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
平面度 (P-V):
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
3000 - 5000

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
2.55
比重 (g/cm3):
2.33

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 1.2 - 7μmまで透過
  • 未コート or 1.65 - 5μm用のARコート付きをラインナップ
  • 軽量化を求めるアプリケーションに最適

TECHSPEC® シリコン (Si) ウインドウは、光学グレードシリコンから製造され、その低コストかつ低比重の点から1.2 - 7μmのスペクトル領域によく用いられます。シリコンのその低比重 (ゲルマニウムジンクセレンの半分以下) は、重量に敏感なアプリケーション、とりわけ1.65 - 5μm領域での使用に理想的です。Si の比重は2.329 g/cm3、ヌープ硬度は1150のため、ゲルマニウムよりも硬く、脆さがありません。

技術情報

Frequently Purchased Together

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
レンズホルダー M6/U1/4 25.4mm (T1=10mm) Fixed #64-561 ¥3,800
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
レンズホルダー M6/U1/4 25.4mm (T1=13mm) Fixed #64-562 ¥4,000
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥10,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
クイックスタートマウント - 25.4mm レンズホルダー Fixed #17-515 ¥12,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-40mm Fixed #03-676 ¥13,300
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥14,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,100
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
光学セルアッセンブリ U1/4 25.4mm (1") Fixed #36-461 在庫処分品 ¥18,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm Fixed #16-077 ¥19,750
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥20,200
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
精密ジンバルマウント M6 25-25.4mm Adjustable - Gimbal #54-999 ¥27,200
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XY) #62-956 ¥32,250
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 25.0/25.4mm ジンバルマウント Adjustable - Gimbal #17-517 ¥34,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 ¥36,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 25.0/25.4mm X-Y芯出シレンズホルダー Adjustable - Linear (XY) #17-513 ¥38,000
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥51,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 5軸 25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 ¥56,850
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう