製品がカートに追加されました

25.4mm Dia. x 152.4mm FL, 3 - 12μm Coated, ISP Optics Germanium (Ge) PCX Lens | AR312-GE-PX-25-150

ISP Optics の更なる情報へ
ISP Optics ゲルマニウム (Ge) 平凸レンズ

ISP Optics ゲルマニウム (Ge) 平凸レンズ

×
商品コード #24-875 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥103,450
数量 1+
¥103,450
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Plano-Convex Lens
モデルナンバー:
AR312-GE-PX-25-150

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.13
偏芯 (分):
<3
中心厚 CT (mm):
2.20 ±0.20
コバ厚 ET (mm):
2.00
有効径 CA (mm):
22.86
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
150.00 @10.6µm
コーティング:
BBAR (3000-12000nm)
コーティングスペック:
Ravg <5.0% @ 3 - 12μm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
イレギュラリティ (P-V) @ 10.6μm:
λ/20
焦点距離公差 (%):
±2
曲率半径 R1 (mm):
452.90
Fナンバー:
5.91
開口数 NA:
0.08
波長範囲 (nm):
3000 - 12000

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • サーマルイメージングアプリケーションに最適
  • 未コートで2 – 16µmまで透過
  • 未コート or 3 - 12µm用のBBARコート付きをラインナップ
  • ゲルマニウム材料のサプライチェーンの問題から 当社のゲルマニウム製品のリードタイムや価格が上昇する可能性があります。更なる情報は当社のカスタマーサービスチームにお問い合わせください
  • 本完成品の在庫には限りがあり、在庫がなくなり次第、調達可能な原材料は現時点でありません。お客様のニーズに合った代替ソリューションは、当社の製品サポートエンジニアにご相談ください。最新価格と在庫状況は、カスタマーサービスよりお知らせいたします

ISP Optics ゲルマニウム (Ge) 平凸レンズ、長波赤外 (LWIR) スペクトルを透過し、吸収が低いことから、サーマルイメージングアプリケーションに有益にします。ゲルマニウムは、化学的に不活性で、水に溶解せず、780のヌープ硬度があることから、丈夫な光学部品を必要とするアプリケーションに最適にします。しかしながら、ゲルマニウムは熱暴走を引き起こすことがあるため、100℃以下の温度で使用する必要があります。ISP Optics ゲルマニウム (Ge) 平凸レンズは、2 – 16µmまでに広い透過率を有する未コート品か、中波赤外 (MWIR) や長波赤外 (LWIR) での透過率を高める広帯域反射防止 (BBAR) コーティング付きをラインナップします。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう