製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

25.4mm Dia. x 150mm ROC, Uncoated, Convex Laser Mirror

×
商品コード #27-631 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥18,350
数量 1-5
¥18,350
数量 6+
¥17,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Convex Mirror

物理的および機械的特性

中心厚 CT (mm):
5.46
有効径 CA (mm):
5.46
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.12
コバ厚 ET (mm):
6.00 ±0.2
有効径 (%):
90
基板裏面側:
Commercial Polish

光学的特性

コーティング:
Uncoated
焦点距離 EFL (mm):
6.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
曲率半径 R1 (mm):
150.00
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 高精度合成石英ミラー基板
  • 直径と焦点距離別の豊富な選択肢
  • 特注コーティングオプションに対応

TECHSPEC® 未コート レーザー用凸面ミラーは、高精度な20-10の表面品質により、レーザービームの集光アプリケーションに最適です。合成石英ガラス基板を採用するこの凸面ミラーは、熱衝撃に耐性があり、25mmから500mmまでの焦点距離でラインナップします。TECHSPEC 未コート レーザー用凸面ミラーは、温度変化のある環境でのアプリケーションに最適です。保護膜付き金属膜コーティングや誘電体膜ミラーコーティングをはじめとする特注コーティングにも対応します。 

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program