製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ZnSe 非球面レンズ 25.4 x 12.7

Coherent® の更なる情報へ
ジンクセレン (ZnSe) 非球面レンズ

ジンクセレン (ZnSe) 非球面レンズ

×
商品コード #39-471 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥160,300
数量 1-10
¥160,300
数量 11+
¥145,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Aspheric Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.10
偏芯 (分):
≤3
偏芯 (ETD) (μm):
≤12.7
有効径 CA (mm):
22.86
コバ厚 ET (mm):
1.83
中心厚 CT (mm):
6.00 ±0.10
面取り:
Protective bevel as needed
裏面側の形状:
Plano
基板面粗さ (Å):
<50 RMS

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
12.70
開口数 NA:
1.00
バックフォーカス BFL (mm):
10.21
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coherent® Infrared ZnSe
非球面形状誤差, RMS @ 632.8nm:
λ/2
コーティング:
Uncoated
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
Fナンバー:
0.5
波長範囲 (nm):
600 - 18000
共役距離:
Infinite
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
λ/10

電気的特性

Power (P-V) @ 10.6μm:
λ/10

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • EOデザイン、Coherent®社製造
  • プレミアグレードのZnSe材料
  • 未コートと8-12µm用広帯域ARのコーティングオプション

TECHSPEC® ジンクセレン (ZnSe) 非球面レンズは、波長10.6µmのCO2 レーザーに対して回折限界の集光性能を実現するようデザインされています。10.6µmで<0.0005 cm-1の材料吸収しかないCoherent®社の赤外ZnSe材料から製造される本レンズは、未コート品の他、8~12µmで優れた透過率が得られる広帯域反射防止膜付きレンズをラインナップしています。その精密なデザインにより、レーザーシステム、サーマルイメージングアッセンブリ、及びFTIRデバイスへの実装に最適です。TECHSPEC ジンクセレン (ZnSe) 非球面レンズは、10.6µmでλ/20未満のイレギュラリティに、40-20の表面品質と50Å未満の面粗さで製造されます。

補足: II-VI社は現在Coherent社になっています。

ZnSeは有毒材料のため、取扱いには特にご注意ください。人体への影響を避けるためにも、取扱いの際は、ゴムか樹脂製グローブを常に着用ください。

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。
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
TS コンパクトレンズマウント 25/25.4mm M4 Fixed #13-787 ¥2,750
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS コンパクトレンズマウント 25/25.4mm U8 Fixed #13-788 ¥2,750
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
レンズホルダー M6/U1/4 25.4mm (T1=10mm) Fixed #64-561 ¥4,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
レンズホルダー M6/U1/4 25.4mm (T1=13mm) Fixed #64-562 ¥4,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ME インナーオプティックマウント 25mm 肉厚用 Fixed #38-758 ¥4,800
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ME インナーオプティックマウント 25.4mm Fixed #38-756 ¥4,800
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロットタイプ Fixed #36-410 ¥9,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm サイドフランジタイプ Fixed #36-414 ¥9,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロット 回転機構付き Adjustable - Rotary #36-411 ¥13,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS Cマウント 円形光学素子マウント 25-25.4mm Fixed #56-353 ¥13,750
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XY) #62-956 ¥36,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 ¥41,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 5軸 25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 ¥65,400
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program