製品がカートに追加されました

25.4mm Dia x 125mm FL, Uncoated Meniscus Lens

正メニスカスレンズ

正メニスカスレンズ

×
商品コード #72-431 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,450
数量 1-9
¥3,450
数量 10+
¥3,100
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Meniscus Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.10
中心厚 CT (mm):
3.30 ±0.10
偏芯 (分):
<3
有効径 CA (mm):
22.86
コバ厚 ET (mm):
1.97

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
125.00 @ 587.6nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fナンバー:
4.92
開口数 NA:
0.10
コーティング:
Uncoated
バックフォーカス BFL (mm):
121.10 @ 587.6nm
設計波長 DWL (nm):
587.6
曲率半径 R1 (mm):
36.04
曲率半径 R2 (mm):
78.971
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
3 Rings
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
0.5 Rings

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 正のメニスカスレンズデザイン
  • 球面収差を最小化してスポットサイズを縮小
  • 350 – 2200nm の波長範囲

正メニスカスレンズは、N-BK7の光学ガラスから製造される片面が凸面、他方の面が凹面をもつレンズで、球面収差を最小限に抑え、フォーカシングアプリケーションにおいてスポットサイズを小さくするようにデザインされています。平行ビームの一点集光に使用する際は、球面収差を最小にするため、レンズの凸面側を光源に向ける必要があります。マルチエレメント光学デザインにおいて正メニスカスレンズを他のレンズと組み合わせると、大きな球面収差を招くことなく、システムの焦点距離を短くして、開口数 (NA) を高めることができます。正メニスカスレンズは、25.4mm径サイズで、100mmから300mmまでの焦点距離をラインナップし、ベンチトップシステム内での容易な実装を可能にします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう