製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS アクロマティックレンズ 25.4 x 101.6 VIS 0° INK

×
商品コード #49-783-INK 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥16,450
数量 1-5
¥16,450
数量 6+
¥13,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Achromatic Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.40 ±0.025
有効径 CA (mm):
24.40
偏芯 (分):
<1
中心厚 CT (mm):
8.00 ±0.20
中心厚 CT 1 (mm):
5.00 ±0.10
中心厚 CT 2 (mm):
3.00 ±0.10
コバ厚 ET (mm):
6.32
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
101.60
焦点距離公差 (%):
±1
バックフォーカス BFL (mm):
97.72
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
曲率半径 R1 (mm):
66.33
曲率半径 R2 (mm):
-47.95
曲率半径 R3 (mm):
-178.05
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
Fナンバー:
4.00
開口数 NA:
0.13
コーティング:
VIS 0° (425-675nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
波長範囲 (nm):
425 - 675

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • Ravg <0.4% (@425~675nm; 一面当たり)のARコート採用
  • 0°の入射角でデザイン
  • レンズコバ面を墨塗り加工し、イメージングやフォトニクスシステムでの迷光除去に効果的な INK バージョンもラインナップ
  • MgF2VIS-NIRコーティングの付いたアクロマートもラインナップ

光学特性の異なる2枚のレンズを接合することにより、光軸上での色収差を補正し、球面収差を改善するように設計されたレンズです。レンズの二面には、VIS 0°マルチコートが施されています。無限共役比デザイン。

技術情報

Frequently Purchased Together

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
TS コンパクトレンズマウント 25/25.4mm M4 Fixed #13-787 ¥2,650
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS コンパクトレンズマウント 25/25.4mm U8 Fixed #13-788 ¥2,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
レンズホルダー M6/U1/4 25.4mm (T1=10mm) Fixed #64-561 ¥3,800
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
レンズホルダー M6/U1/4 25.4mm (T1=13mm) Fixed #64-562 ¥4,000
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ME インナーオプティックマウント 25mm 肉厚用 Fixed #38-758 ¥4,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ケージ用レンズマウント 25/25.4mm 10mmD Fixed #85-588 ¥5,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Tマウント 円形光学素子マウント 25-25.4mm 肉厚用 Fixed #52-293 ¥8,650
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロットタイプ Fixed #36-410 ¥8,950
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm サイドフランジタイプ Fixed #36-414 ¥8,950
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロット 回転機構付き Adjustable - Rotary #36-411 ¥12,750
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cマウント 円形光学素子マウント 25-25.4mm 肉厚用 Fixed #56-354 ¥12,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XY) #62-956 ¥32,250
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 ¥36,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 5軸 25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 ¥56,850
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう