製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 紫外用非軸放物面ミラー 90° 25.4 x 101.6

紫外用非軸放物面ミラー

×
商品コード #25-468 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥67,850
数量 1-5
¥67,850
数量 6+
¥54,300
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
タイプ:
Off-Axis Parabolic Mirror
直径 (mm):
25.40 +0.0/-0.1
焦点距離 EFL (mm):
101.60
焦点距離公差 (%):
±1
曲率半径 (mm):
101.60
コーティング:
Enhanced Aluminum (190-900nm)
コーティングタイプ:
Metal
コーティングスペック:
Ravg ≥92% @ 190 - 250nm
Ravg ≥83% @ 250 - 900nm
非軸角度 (°):
90
軸上焦点距離 PFL (mm):
50.8
形状誤差 (RMS):
λ/8
基板面粗さ (Å):
<50 RMS
波長範囲 (nm):
190 - 900
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
対応するマウンティングプレート:
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
オフセット Y (mm):
101.6
反射波面, RMS:
λ/4

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 深紫外 (DUV) と可視スペクトルにわたって高反射率が得られる反射強化金属膜コーティング
  • 190nmの設計波長
  • <50Å RMSの面粗さ

TECHSPEC® 紫外用非軸放物面ミラーは、190 – 900nmまでに優れた透過率を実現するDUV反射強化アルミコーティングを採用します。この非軸放物面ミラーは、散乱を最小化するために、アルミ基板をダイヤモンド切削加工して50Å未満のRMS表面粗さに仕上げています。標準的なインチサイズ直径で、25.4 – 203mmまでの範囲で複数の焦点距離オプションをラインナップします。TECHSPEC® 紫外用非軸放物面ミラーは、DUVエリプソメーターやDUVラマン分光での使用、もしくは広帯域光源から発するUV光の一般的集光用に最適です。取付けとシステム実装を容易にするため、非軸放物面ミラーの底面部に装着可能なタップ穴の付いたマウンティングプレート #47-111 (別売) もラインナップ。

補足: 本製品に採用のソフトコーティングは、指絞やエアゾルによって恒久的ダメージを受けやすいものです。取扱いの際は、ご注意ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう