製品がカートに追加されました

25.4mm Dia., Protected Gold Coated, ISP Optics λ/4 Mirror | P-MF-AU-25

ISP Optics の更なる情報へ
×
商品コード #25-012 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥18,650
数量 1+
¥18,650
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Flat Mirror
モデルナンバー:
P-MF-AU-25

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.13
基板裏面側:
Fine Grind
有効径 CA (mm):
22.86
端面:
Fine Grind
全厚 (mm):
6.35 ±0.20

光学的特性

平面度 (P-V):
λ/4
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Pyrex
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
コーティングスペック:
Ravg ≥95% @ 3000 - 5000nm
コーティング:
Protected Gold (3000-5000nm)
コーティングタイプ:
Metal
波長範囲 (nm):
3000 - 5000

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • Pyrex® ミラー基板
  • 保護膜付き金コーティング
  • LWIRアプリケーションに最適

ISP Optics 金コートミラーは、Pyrex® ミラー基板上に0.7 – 12µmの機能波長域を持つ保護膜付き金コーティングが施されています。保護膜付き金は、赤外 (IR) 波長域全体にわたって最も効率的な反射コーティングです。加えて、低膨張材料のPyrex® は、温度変化に比較的寛容です。そのため、ISP Optics 金コートミラーは、広範なIRアプリケーションに最適です。金の上に誘電体保護膜を蒸着することで、柔らかいコーティングを損傷から保護し、洗浄や取り扱いを容易にします。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program