製品がカートに追加されました

モールドアクリル非球面レンズ 25.4 x 25.4

Molded Acrylic Aspheric Lenses

Molded Acrylic Aspheric Lenses Molded Acrylic Aspheric Lenses
×
商品コード #48-170 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥8,650
数量 1-10
¥8,650
数量 11+
¥7,150
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Aspheric Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.40 ±0.1
有効径 CA (mm):
23.9
コバ厚 ET (mm):
4.00
中心厚 CT (mm):
10.48
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
25.40 @ 632.8nm
開口数 NA:
0.50
バックフォーカス BFL (mm):
18.4
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
PMMA
焦点距離公差 (%):
±1
非球面設計波長 (nm):
632.8
コーティング:
Uncoated
Fナンバー:
1.00
曲率半径 R (mm):
12.45
波長範囲 (nm):
400 - 1100
共役距離:
Infinite

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
80.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 非球面係数データを公開
  • 球面収差を低減
  • 広帯域ARコーティングオプション

モールドアクリル非球面レンズは、モールド法で製造されるガラス製の非球面レンズと比べた場合に、経済的ソリューションを提供します。非球面係数を一般公開した本レンズは、光学系の設計を積極的に行うユーザーの方やOEM用途に最適です。広帯域反射防止コートの付いたレンズと、付いていないレンズをラインナップ。12.7mmと25.4mmの標準的なレンズ径により、当社のレンズマウント製品の多くに容易に固定可能です。

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
TS コンパクトレンズマウント 25/25.4mm M4 Fixed #13-787 ¥2,750
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS コンパクトレンズマウント 25/25.4mm U8 Fixed #13-788 ¥2,750
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
レンズホルダー M6/U1/4 25.4mm (T1=10mm) Fixed #64-561 ¥4,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
レンズホルダー M6/U1/4 25.4mm (T1=13mm) Fixed #64-562 ¥4,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ME インナーオプティックマウント 25mm 肉厚用 Fixed #38-758 ¥4,800
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ケージ用レンズマウント 25/25.4mm 10mmD Fixed #85-588 ¥6,000
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Tマウント 円形光学素子マウント 25-25.4mm Fixed #52-292 ¥9,200
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロットタイプ Fixed #36-410 ¥9,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm サイドフランジタイプ Fixed #36-414 ¥9,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロット 回転機構付き Adjustable - Rotary #36-411 ¥13,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS Cマウント 円形光学素子マウント 25-25.4mm 肉厚用 Fixed #56-354 ¥13,750
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XY) #62-956 ¥36,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 ¥41,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 5軸 25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 ¥65,400
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program