製品がカートに追加されました

25.4mm Dia. 815nm λ/2 Quartz Waveplate

量子コンピューティング用1/2波長板

量子コンピューティング用1/2波長板

×
商品コード #71-407 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥71,400
数量 1-5
¥71,400
数量 6+
¥49,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Crystalline Waveplate

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
>20.00
直径 (mm):
25.40 +0.0/-0.2

光学的特性

設計波長 DWL (nm):
815
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystalline Quartz
リタデーション:
λ/2
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
リタデーション公差:
λ/300 @ 20C
透過波面精度 (RMS):
λ/10 @632.8nm
コーティングスペック:
R<0.2% @ 815nm on each surface
リタデーション次数:
Zero
コーティングタイプ:
Anti-Reflection

ねじ径 & 固定

枠厚 (mm):
6.00 ±0.2
マウント:
Anodized Aluminium

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • トラップイオンや中性原子アプリケーション用に最適
  • UVからNIRまでアプリケーション固有の波長でラインナップ
  • 実装を容易にする12.7mmと25.4mm径

量子コンピューティング用1/2波長板は、トラップイオン、線形光学、および中性原子の量子コンピューティングでの偏光状態の操作、また量子暗号や通信アプリケーションに最適です。この波長板は、UVからNIRスペクトルにわたって一般的に使用されるアプリケーション固有の一連の波長でラインナップし、イオン (イッテリビウム/ストロンチウム/カルシウム) に一般的に用いられる主要な波長に対応し、λ/2の位相差とλ/200のリターダンス精度を提供します。

本波長板は、対温度感度を低くするために、波長に応じて1次か0次のいずれかの構造を採用し、低光信号で最適な性能を確保するため、設計波長での透過率を最大化するARコートが施されています。量子コンピューティング用1/2波長板は、黒アルマイト処理された金枠内に固定され、25.4mm径とスペースに敏感なシステム内への実装を容易にする小型な12.7mm径の両方でラインナップします。量子コンピューティング用キューブ型偏光ビームスプリッターもラインナップし、どちらもカスタム波長対応可能です。

技術情報

波長 (nm) アプリケーションタイプ
366 イオントラップ
392 イオントラップ
435 イオントラップ
495 イオントラップ
679 中性原子
689 中性原子
795 中性原子
813 中性原子
815 中性原子

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program