製品がカートに追加されました

TS チタンサファイア用レーザーミラー 25.4mm 800nm 0-45°

×
商品コード #28-993 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥21,950
数量 1-5
¥21,950
数量 6+
¥19,750
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Ti:Sapphire Laser Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.10
有効径 CA (mm):
22.86
平行度 (分):
<3
全厚 (mm):
6.35 ±0.20
端面:
Fine Ground

光学的特性

設計波長 DWL (nm):
800
波長範囲 (nm):
780 - 820
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
入射角 (°):
0-45
コーティング:
Laser Mirror (800nm)
コーティングスペック:
Rabs S & P >99.80% @ 800nm @ 0-45° AOI
平面度 (P-V):
λ/10
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • >99.8% Reflectivity at Ti:Sapphire Fundamental and Harmonic Frequencies
  • 10-5 Surface Quality for Reduced Scatter in Laser Applications
  • High Laser Damage Threshold

TECHSPEC® Ti:Sapphire Laser Line Mirrors provide >99.8% reflectivity for Ti:Sapphire laser fundamental and harmonic frequencies at both a 45° angle of incidence (AOI) and 0-45° AOI. These laser mirrors are designed with a fused silica substrate for excellent thermal stability and are coated for 800nm, 400nm, or 266nm which are the fundamental, second harmonic, and third harmonic respectively. To minimize scattering effects, these mirrors feature a high 10-5 surface quality and λ/10 surface flatness. TECHSPEC® Ti:Sapphire Laser Line Mirrors are ideal for a range of Ti:Sapphire laser applications such as multiphoton imaging, ultrafast spectroscopy, and cold micromachining.

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう