製品がカートに追加されました

TS チタンサファイア用レーザーミラー 25.4mm 400nm 0-45°

×
商品コード #28-990 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥23,100
数量 1+
¥23,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Ti:Sapphire Laser Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.10
有効径 CA (mm):
22.86
平行度 (分):
<3
全厚 (mm):
6.35 ±0.20
端面:
Fine Ground

光学的特性

設計波長 DWL (nm):
400
波長範囲 (nm):
390 - 410
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
入射角 (°):
0-45
コーティング:
Laser Mirror (400nm)
コーティングスペック:
Rabs S & P >99.80% @ 400nm @ 0-45° AOI
平面度 (P-V):
λ/10
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • チタンサファイアの基本波と高調波で99.8%超の反射率
  • 10-5の表面品質によりレーザーアプリケーションでの散乱を低減
  • 高レーザー損傷閾値

TECHSPEC® チタンサファイア用レーザーミラーは、チタンサファイア用レーザーミラーの基本波と高調波に対して、45°入射角 (AOI) と0-45° AOIの両方で99.8%超の反射率が得られます。このレーザーミラーは、熱的安定性に優れた合成石英基板でデザインされており、基本波と第二高調波である800nmか400nm用のコーティングが付いています。本ミラーは、散乱効果を最小化するため、10-5の高い表面品質とλ/10の高い平面度を採用します。TECHSPEC チタンサファイア用レーザーミラーは、多光子イメージング、超短パルス分光、およびコールドマイクロマシニングなど、一連のチタンサファイアレーザーアプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program