製品がカートに追加されました

25.4mm Dia., 5mm Thick, Uncoated, ISP Optics Lithium Fluoride (LiF) Window | LF-W-25-5

ISP Optics の更なる情報へ
×
商品コード #24-476 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥30,450
数量 1+
¥30,450
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Protective Window
モデルナンバー:
LF-W-25-5

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
90
有効径 CA (mm):
21.59
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.13
全厚 (mm):
5.00 ±0.13
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
102
平行度 (分):
<3
ポアソン比:
0.33
ヤング率 (GPa):
64.97

光学的特性

アッベ数 (vd):
97.29
結晶軸方向:
Random
コーティング:
Uncoated
屈折率 nd:
1.392
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Lithium Fluoride (LiF)
平面度 (P-V):
2λ @ 632.8nm
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
150 - 6000

Material Properties

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
37
比重 (g/cm3):
2.64

法規制対応状況

適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 真空紫外 (VUV) で優れた透過率
  • 150nm - 6μmで高透過率
  • 低屈折率

ISP Optics フッ化リチウム (LiF) ウインドウは、150 – 200nmの真空紫外 (VUV) 波長域と水素ライマンα線 (121nm) において卓越した透過率を有します。UV内の高い透過率に加え、このウインドウは、可視と6µmまでの赤外域においても優れた透過率があります。フッ化リチウムの屈折率は低いため、反射防止 (AR) コーティングなしで用いることを可能にします。ISP Optics フッ化リチウム (LiF) ウインドウは、分光アプリケーションでのUV透過用窓、X線分光法での回折素子、あるいはサーマルイメージングアプリケーション用の赤外用窓としての使用に最適です。  

補足: フッ化リチウムは熱衝撃に弱く、400℃以上の温度では大気中の水分によって浸食されます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう