製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 超短パルスレーザー用B/S 25.4mm 50/50 550-1050nm

TECHSPEC® Ultrafast Beamsplitters

×
商品コード #17-068 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥83,300
数量 1-9
¥83,300
数量 10+
¥74,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Ultrafast Non-Polarizing Beamsplitter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.05
全厚 (mm):
1.00
有効径 (%):
80
平行度 (秒):
<10

光学的特性

入射角 (°):
45
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5 (substrate)
反射 / 透過比 (R/T比):
50/50
コーティングスペック:
Surface 1: Ravg = 50% @ 550 - 1050nm Rp = 35±3% @ 550 - 1050nm Rs = 67±3% @ 550 - 1050nm
Surface 2: Rs <2% @ 550 - 1050nm Rp <1.5% @ 550 - 1050nm
波長範囲 (nm):
550 - 1050
GDD スペック:
Transmission: 0 fs2 @ 550 - 1050nm
Reflectivity: 0 fs2 @ 550 - 1050nm
透過波面精度:
<λ/10 @ 632.8nm
Reflected Wavefront Distortion:
<λ/10 @ 632.8nm

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • チタンサファイアやイッテルビウム (Yb) ドープのファイバーレーザー用にデザイン
  • 90:10, 70:30, 50:50のR/T 分岐比
  • 反射と透過の群遅延分散 (GDD) を制御

TECHSPEC® 超短パルスレーザー用ビームスプリッターは、フェムト秒パルスのチタンサファイアやイッテルビウム (Yb) ドープのファイバーレーザーとの使用向けにデザインされています。基板表面には90:10, 70:30, または50:50 (R:T) の非偏光ビームスプリッターコーティングが施され、対する裏面には反射による損失を最小化する反射防止コーティングが施されています。各コーティングは、予見可能な透過か反射パルスの群遅延分散 (GDD) を考慮に入れて分散を制御しています。TECHSPEC 超短パルスレーザー用ビームスプリッターは、光学システム内への容易な実装に向け、標準的インチサイズのものをラインナップします。アプリケーション上、特注のサイズやコーティングスペックを持つ超短パルス用ビームスプリッターが必要な場合は、お問い合わせください。

補足: 基板側面部にある矢印は、ビームスプリッターコーティングのある面を指します。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program