製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ハーモニックセパレーター 25.4mm 355R/532T 45°

TECHSPEC Nd:YAG Harmonic Separators

×
商品コード #37-719 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥38,800
数量 1-5
¥38,800
数量 6+
¥34,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Harmonic Beamsplitter

物理的および機械的特性

有効径 (%):
>85
構造:
Dichroic
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.10
平行度 (分):
<3
全厚 (mm):
6.35 ±0.20

光学的特性

入射角 (°):
45
コーティングスペック:
Surface 1: Rabs: >99% @ 355nm, Tabs: >95% @ 532nm
Surface 2: Rabs: <0.5% @ 532nm
反射帯 (nm):
355
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
平面度 (P-V):
λ/10
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
透過波長 (nm):
532
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Surface 1:
2.5 J/cm2 @ 355nm, 20ns, 20Hz
5 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz
Surface 2:
10 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

商品説明

  • Nd:YAG高調波を分離するのに使用
  • 95%超の透過率が得られるビームスプリッター用コーティング
  • λ/10の平面度を持つ合成石英製基板

TECHSPEC® Nd:YAG ハーモニックセパレーターは、Nd:YAGレーザーに共通する高調波を分離するのに用いられます。第一面に施されるビームスプリッター用コーティングは、少なくとも一つの波長を反射し、他の波長は透過させます。ビームスプリッターの第二面には反射防止膜が施されており、反射による損失を最小化します。TECHSPEC Nd:YAG ハーモニックセパレーターは、45°と0°の入射角オプションでラインナップします。このハーモニックセパレーターは、システム設計内で最善の柔軟性が得られるよう、複数の波長構成のものをラインナップしています。

補足: この製品群について公表している損傷閾値は、個別に独立してテストされたものです。複数の入射ビームで本製品を使用する場合は、公開している値よりも低い損傷閾値結果になります。

対応するマウント

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program