製品がカートに追加されました

25.4mm Dia., 4mm Thick, Uncoated, ISP Optics Potassium Bromide (KBr) Window | KB-W-25-4

ISP Optics の更なる情報へ
×
商品コード #24-611 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥21,600
数量 1+
¥21,600
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
100gのH2Oにおける溶解性 @ 273K (g):
53.48

概要

タイプ:
Protective Window
モデルナンバー:
KB-W-25-4

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
85
有効径 CA (mm):
21.59
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.13
全厚 (mm):
4.00 ±0.13
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
7
平行度 (分):
<3
ポアソン比:
0.203
ヤング率 (GPa):
26.8

光学的特性

アッベ数 (vd):
33.64
コーティング:
Uncoated
屈折率 nd:
1.56
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Potassium Bromide (KBr)
平面度 (P-V):
λ/10 @ 10.6μ
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
250 - 26000

Material Properties

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
43
比重 (g/cm3):
2.753

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • 0.25 – 26μm まで卓越した透過率
  • 機械的衝撃に良好な耐性
  • FTIR分光用に最適

ISP Optics 臭化カリウム (KBr) ウインドウは、深紫外 (DUV) から長波赤外 (LWIR) までの広い波長域にわたり卓越した透過率を有します。このウインドウは、機械的衝撃に高い耐性があり、簡単に劈開でき、300℃までの温度に用いることができます。臭化カリウムは水溶性のため、湿気や高湿に晒されないように保護し、窓の表面を劣化させないようにする必要があります。ISP Optics 臭化カリウム (KBr) ウインドウは、UV、可視、MWIR、LWIRスペクトルでの広範なアプリケーションに使用することができますが、フーリエ変換赤外 (FTIR) 分光に対して特に有益です。

補足: 臭化カリウム (Kbr) は水溶性のため、湿気や水分の多い環境から保護する必要があります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう