製品がカートに追加されました

ISP ウェッジ付きウインドウ 30' Ge 25.4mm x 4T

ISP Optics の更なる情報へ

Germanium (Ge) Wedged Windows

×
商品コード #16-810 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥58,650
数量 1-10
¥58,650
数量 11+
¥52,800
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Protective Window
モデルナンバー:
GE-WW-25-4

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
85
有効径 CA (mm):
21.59
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.13
全厚 (mm):
4.00 ±0.13
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
780
ポアソン比:
0.28
ヤング率 (GPa):
102.7

光学的特性

コーティング:
Uncoated
屈折率 nd:
4.002 @ 11µm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
平面度 (P-V):
2λ @ 633nm
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
2000 - 14000
ウェッジ角度:
30' ±15'

Material Properties

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
6.1
比重 (g/cm3):
4.83

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • 30'のウェッジ付き
  • 2 – 10µmで高透過率
  • 丈夫な光学部品を求める赤外アプリケーションに最適
  • ウェッジの付いていない ゲルマニウムウインドウもラインナップ
  • ゲルマニウム材料のサプライチェーンの問題から 当社のゲルマニウム製品のリードタイムや価格が上昇する可能性があります。更なる情報は当社のカスタマーサービスチームにお問い合わせください

ISP Optics ゲルマニウム (Ge) ウェッジ付きウインドウは、ビームサンプリングアプリケーションに対してレーザー出力を外部環境から保護し、エタロン効果によるフリンジパターンを除去したり、キャビティフィードバックを防止するのに用いられます。ゲルマニウムは不溶性で、水、空気、アルカリおよび硝酸以外の酸に対して不活性です。ゲルマニウムは熱暴走を引き起こすことがあるため、100℃以下の温度で使用する必要があります。ゲルマニウムの高い比重 (5.33g/cm3) は軽量化を求めるシステムを設計する場合に、またその高い屈折率 (2 - 14μmで約4.0) は、スループットの最大化を目指すアプリケーションでは慎重に検討されなければなりません。ISP Optics ゲルマニウム (Ge) ウェッジ付きウインドウは、広い透過領域と780のヌープ硬度 (フッ化マグネシウムの約2倍) を持つため、堅牢なオプティクスを必要とする赤外アプリケーションに対して適切になります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう