製品がカートに追加されました

25.4mm Dia. 435nm λ/2 Quartz Waveplate

量子コンピューティング用1/2波長板

量子コンピューティング用1/2波長板

×
商品コード #71-403 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥66,900
数量 1-5
¥66,900
数量 6+
¥46,600
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

タイプ:
Crystalline Waveplate

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
>20.00
直径 (mm):
25.40 +0.0/-0.2

光学的特性

設計波長 DWL (nm):
435
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystalline Quartz
リタデーション:
λ/2
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
リタデーション公差:
λ/250 @ 20C
透過波面精度 (RMS):
λ/10 @632.8nm
コーティングスペック:
R<0.2% @ 435nm on each surface
リタデーション次数:
Zero
コーティングタイプ:
Anti-Reflection

ねじ径 & 固定

枠厚 (mm):
6.00 ±0.2
マウント:
Anodized Aluminium

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • トラップイオンや中性原子アプリケーション用に最適
  • UVからNIRまでアプリケーション固有の波長でラインナップ
  • 実装を容易にする12.7mmと25.4mm径

量子コンピューティング用1/2波長板は、トラップイオン、線形光学、および中性原子の量子コンピューティングでの偏光状態の操作、また量子暗号や通信アプリケーションに最適です。この波長板は、UVからNIRスペクトルにわたって一般的に使用されるアプリケーション固有の一連の波長でラインナップし、イオン (イッテリビウム/ストロンチウム/カルシウム) に一般的に用いられる主要な波長に対応し、λ/2の位相差とλ/200のリターダンス精度を提供します。

本波長板は、対温度感度を低くするために、波長に応じて1次か0次のいずれかの構造を採用し、低光信号で最適な性能を確保するため、設計波長での透過率を最大化するARコートが施されています。量子コンピューティング用1/2波長板は、黒アルマイト処理された金枠内に固定され、25.4mm径とスペースに敏感なシステム内への実装を容易にする小型な12.7mm径の両方でラインナップします。量子コンピューティング用キューブ型偏光ビームスプリッターもラインナップし、どちらもカスタム波長対応可能です。

技術情報

波長 (nm) アプリケーションタイプ
366 イオントラップ
392 イオントラップ
435 イオントラップ
495 イオントラップ
679 中性原子
689 中性原子
795 中性原子
813 中性原子
815 中性原子

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう