製品がカートに追加されました

25.4mm Dia., 3mm Thick, 8-12μm BBAR Coated, ISP Optics Germanium (Ge) Window | AR812-GE-W-25-3

ISP Optics の更なる情報へ
ISP Optics ゲルマニウム (Ge) ウインドウ

ISP Optics ゲルマニウム (Ge) ウインドウ

×
商品コード #24-572 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥55,900
数量 1+
¥55,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window
モデルナンバー:
AR812-GE-W-25-3

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
85
有効径 CA (mm):
21.59
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.13
全厚 (mm):
3.00 ±0.13
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
780
平行度 (分):
<3
ポアソン比:
0.28
ヤング率 (GPa):
102.7

光学的特性

コーティング:
BBAR (8000-12000nm)
コーティングスペック:
Ravg <0.5% @ 8 - 12μm
Rabs <1% @ 8 - 12μm
屈折率 (nd):
4.002 @ 11µm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
平面度 (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
波長範囲 (nm):
2000 - 14000

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
6.1
比重 (g/cm3):
5.33

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 低分散のため色収差が少ない
  • 未コートで2 – 16µmまで透過
  • 8 – 12µm用のBBAR or DLCコーティング付きをラインナップ
  • ゲルマニウム材料のサプライチェーンの問題から 当社のゲルマニウム製品のリードタイムや価格が上昇する可能性があります。更なる情報は当社のカスタマーサービスチームにお問い合わせください
  • 本完成品の在庫には限りがあり、在庫がなくなり次第、調達可能な原材料は現時点でありません。お客様のニーズに合った代替ソリューションは、当社の製品サポートエンジニアにご相談ください。最新価格と在庫状況は、カスタマーサービスよりお知らせいたします

ISP Optics ゲルマニウム (Ge) ウインドウは、長波赤外 (LWIR) スペクトルを透過し、吸収が低いことから、サーマルイメージングアプリケーションに有益にします。ゲルマニウムのヌープ硬度は780で、丈夫な光学部品を求める赤外アプリケーションに最適にします。このウインドウは、未コート品、8 – 12µm用の広帯域反射防止 (BBAR) コート付き、もしくは8 – 12µm用のダイヤモンド・ライク・カーボン (DLC) コート付きをラインナップします。ISP Optics ゲルマニウム (Ge) ウインドウは、サーマルイメージングシステム内への実装、とりわけ丈夫な光学部品を求める場合に最適です。ゲルマニウムは、温度が上がると透過率が低下する、いわば熱暴走を起こします。そのため、ゲルマニウムウインドウは、100℃以下の温度で使用する必要があります。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program