製品がカートに追加されました

ISP ウェッジ付きウインドウ 3° ZnSe 25.4mm x 3T

ISP Optics の更なる情報へ
×
商品コード #16-814 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥93,800
数量 1+
¥93,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window
モデルナンバー:
ZC-WW3-25-3

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
85
有効径 CA (mm):
21.59
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.13
全厚 (mm):
3.00 ±0.13
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
120
ポアソン比:
0.28
ヤング率 (GPa):
67.2

光学的特性

コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
2.4
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe)
平面度 (P-V):
2λ @ 633nm
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
600 - 18000
ウェッジ角度:
3° ±0.5

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
7.1
比重 (g/cm3):
5.27

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 30'と3°のウェッジバージョンをラインナップ
  • 低分散
  • エタロン効果とキャビティフィードバックを除去
  • ウェッジの付いていないジンクセレンウインドウもラインナップ

ISP Optics ジンクセレン (ZnSe) ウェッジ付きウインドウは、30'か3°のウェッジを採用し、エタロン効果によるフリンジパターンを取り除き、キャビティフィードバックを防ぎます。ジンクセレンは、その低吸収性と熱衝撃に対する高い耐性から、高出力CO2 レーザーシステムで広く用いられます。ISP Optics ジンクセレン (ZnSe) ウェッジ付きウインドウは、IRで広範囲にわたり卓越した透過性があり、サーマルイメージング、FLIR、医療診断システムをはじめとする広範なIRアプリケーションに最適にします。

補足: ジンクセレンは有毒物質のため、取り扱いには特に注意が必要です。汚染のリスクを避けるため、ゴムまたはプラスチック製の手袋を必ず着用ください。

技術情報

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。