製品がカートに追加されました

ISP ウェッジ付きウインドウ 3° CaF2 25.4mm x 3T

ISP Optics の更なる情報へ

Calcium Fluoride (CaF2) Wedged Windows

×
商品コード #19-719 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥32,900
数量 1+
¥32,900
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Protective Window
モデルナンバー:
CF-WW3-25-3

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
85
有効径 CA (mm):
21.59
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.13
全厚 (mm):
3.00 ±0.13
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
158.3
ポアソン比:
0.26
ヤング率 (GPa):
75.8

光学的特性

コーティング:
Uncoated
屈折率 nd:
1.495
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
平面度 (P-V):
2λ @ 633nm
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
200 - 7000
ウェッジ角度:
3° ±0.25

Material Properties

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
18.85
比重 (g/cm3):
3.18

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

ISP Optics フッ化カルシウム (CaF2) ウェッジ付きウインドウは、30'のウェッジを採用し、エタロン効果によるフリンジパターンを取り除き、キャビティフィードバックを防ぎます。フッ化カルシウムの低吸収性と高損傷閾値の組み合わせは、フリースペースレーザーに対して本ウインドウを格好の選択肢にします。またその低屈折率は、反射防止コーティングを付けずに用いることを可能にします。ISP Optics フッ化カルシウム (CaF2) ウェッジ付きウインドウは、低溶解性で、他のフッ化物基板と比べても硬度に優れるため、過酷な環境でのレーザーアプリケーションに適します。フッ化カルシウム (CaF2) ウェッジ付きウインドウは、レーザー出力を外部環境の影響から保護し、ビームサンプリング用途に理想的です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう