製品がカートに追加されました

ISP 赤外用ディフューザー ZnSe 25.4 x 3T

ISP Optics の更なる情報へ

Infrared (IR) Diffusers

×
商品コード #16-820 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥45,100
数量 1-10
¥45,100
数量 11+
¥40,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
DIF2-IR-25-3
タイプ:
IR Diffuser
補足:
Fine Grind first surface with a roughness (Ra) of ∼0.75 microns

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.13
端面:
Ground Edges
全厚 (mm):
3.00 ±0.13

光学的特性

コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe)
波長範囲 (nm):
600 - 12000

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

ISP Optics 赤外 (IR) 用ディフューザーは、広帯域IR光源の強度分布を均一にするのに有益です。このすりガラス型ディフューザーは、片面側を研磨加工、他方の面を粗い面を作るためにサンドブラスト加工して光を散乱させます。このディフューザーは、フッ化カルシウム (CaF2) かジンクセレン (ZnSe) 基板でラインナップします。CaF2基板は0.3から8.0ミクロンまでに透過領域があり、ZnSe基板は0.6から12.0ミクロンまでに透過領域があります。ISP Optics 赤外 (IR) 用ディフューザーは、FTIRシステム、レーザーの較正システム、および照明器の拡散をはじめとする様々なアプリケーションに最適です。

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。