製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS λ/10 超低反射ウインドウ 343nm 25.4 x 6.35

λ/10 Ultra-Low Reflectivity Windows

λ/10 Ultra-Low Reflectivity Windows

×
商品コード #11-231 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥11,000
数量 1+
¥11,000
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Laser Line Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 CA (mm):
22.86
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.10
全厚 (mm):
6.35 ±0.20
平行度 (分):
<3
ヤング率 (GPa):
73
ポアソン比:
0.16
端面:
Fine Ground

光学的特性

入射角 (°):
0
コーティング:
Laser Ultra V-Coat (343nm)
コーティングスペック:
Rabs <0.10% @ 343nm
設計波長 DWL (nm):
343
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
平面度 (P-V):
λ/10
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
屈折率 nd:
1.458
アッベ数 (vd):
67.8
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
7.5 J/cm2 @ 343nm, 20ns, 20Hz

Material Properties

合成石英のグレード:
7980 0F
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)
比重 (g/cm3):
2.20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • <0.1%の超低反射率レーザー単波長コーティング
  • Nd:YAGやYb:YAGレーザー用の波長オプション
  • 一般的なレーザーシステムの損失を3%削減 (10個の透過光学素子を持つ0.25%仕様のシステムと比較)
  • 透過率の増加により戻り反射やゴースト像、及び迷光を低減

TECHSPEC® λ/10 超低反射ウインドウは、設計波長において0.1%未満の反射率を持つ反射防止膜を採用します。このウインドウは、λ/10の平面度と10-5の表面品質を持つ高品質な合成石英基板を使用し、散乱を最小限に抑えます。超低反射率と高い損傷閾値を持つこのウインドウは、レーザーシステム内への実装に理想的で、表面反射を実質的に排除します。TECHSPEC λ/10 超低反射ウインドウは、Nd:YAGやYb:YAGレーザー光源と互換性のある波長266nmから1064nmまでのレーザー用Vコーティングで取り揃えます。12.7mmから50.8mm径までをラインナップ。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう