製品がカートに追加されました

25.4mm Dia., 2mm Thick, Uncoated, ISP Optics Quartz Window | Q-W-25-2

ISP Optics の更なる情報へ
×
商品コード #24-597 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥27,150
数量 1+
¥27,150
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
アッベ数 (vd):
67.8
面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
85
有効径 CA (mm):
21.59
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.13
全厚 (mm):
2.00 ±0.13
コーティング:
Uncoated
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C) 0.57 (0 to +200°C) 0.48 (-100 to +200°C)
比重 (g/cm3):
2.20
端面:
Fine Ground
屈折率 nd:
1.458
ヌープ硬度 (kg/mm2):
522
平行度 (分):
<3
ポアソン比:
0.16
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Quartz
平面度 (P-V):
1λ per inch @ 633nm
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
タイプ:
Protective Window
波長域 (nm):
190 - 3500
ヤング率 (GPa):
73
モデルナンバー:
Q-W-25-2

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • 190 - 3500nmで高透過率
  • 高い耐薬品性
  • 低熱膨張係数

ISP Optics 石英ウインドウは、結晶性石英 (SiO2) 基板を使用し、UVからMWIRまで高透過率を実現します。合成石英と異なり、結晶性石英は水酸化物イオンの不純物がないため、1.4 - 2.7µm間で透過率の低下なく使用することができます。また耐薬品性にも優れ、熱膨張が低く、硬度も比較的高いことから、本ウインドウは過酷な環境や温度変化のある環境での使用にメリットがあります。ISP Optics 石英ウインドウは、UV、可視、あるいは赤外アプリケーションでのセンサー、レーザー、その他の電気光学部品を保護する保護用ウインドウとしての使用に最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう