製品がカートに追加されました

25.4mm Dia., 2mm Thick, Uncoated, ISP Optics IR Fused Silica Window | QI-W-25-2

ISP Optics の更なる情報へ
×
商品コード #24-585 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥23,250
数量 1+
¥23,250
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window
モデルナンバー:
QI-W-25-2

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
85
有効径 CA (mm):
21.59
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.13
全厚 (mm):
2.00 ±0.13
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
522
平行度 (分):
<3
ポアソン比:
0.16
ヤング率 (GPa):
73

光学的特性

アッベ数 (vd):
67.8
コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
1.458
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica
平面度 (P-V):
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
波長範囲 (nm):
200 - 3500

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C) 0.57 (0 to +200°C) 0.48 (-100 to +200°C)
比重 (g/cm3):
2.20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 卓越した熱的安定性
  • 低自家蛍光
  • IRグレード 合成石英

ISP Optics 合成石英製ウインドウは、3500nmまで吸収帯なく広帯域化するIRグレード基板で、紫外 (UV)、可視 (VIS)、および赤外 (IR) スペクトルにわたり高い透過率があります。合成石英は、その一貫して再現性の高い光学性能から、精密光学部品用の材料に共通して用いられます。加えて、合成石英の熱膨張係数の低さは、熱的安定性の高さと熱衝撃への耐性があります。ISP Optics 合成石英製ウインドウは、極めて低い蛍光で、UVやIRレーザーの広範なアプリケーションに対して最適にします。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program