製品がカートに追加されました

25.4mm Dia., 2mm Thick, Uncoated, ISP Optics Barium Fluoride (BaF2) Window | BF-W-25-2

ISP Optics の更なる情報へ
×
商品コード #24-492 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥21,250
数量 1+
¥21,250
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
アッベ数 (vd):
81.78
結晶軸方向:
Random
面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
85
有効径 CA (mm):
21.59
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.13
全厚 (mm):
2.00 ±0.13
コーティング:
Uncoated
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
18.1
比重 (g/cm3):
4.89
端面:
Fine Ground
屈折率 nd:
1.48
ヌープ硬度 (kg/mm2):
82
動作温度 (°C):
Maximum: 800
平行度 (分):
<3
ポアソン比:
0.343
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
平面度 (P-V):
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
タイプ:
Protective Window
波長域 (nm):
200 - 12000
ヤング率 (GPa):
53
モデルナンバー:
BF-W-25-2

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • 0.2 - 12μm で卓越した透過率
  • 高エネルギー放射に高い耐性
  • ARコートなしで高透過率

ISP Optics フッ化バリウム (BaF2) ウインドウは、その屈折率の低さから、反射防止 (AR) コーティングの必要なく、0.2- 12μmに卓越した透過率があります。フッ化バリウムは、フッ化カルシウムと同様の物理特性を有しながら、高エネルギー放射により高い耐性を有します。これにより、フッ化バリウムは、高い放射耐性が求められるサーモグラフィーやレーザー分光など、真空UV (VUV) アプリケーションに最適です。ISP Optics フッ化バリウム (BaF2) ウインドウは、乾燥した環境で最大800℃までに用いることができますが、湿気に長時間晒されると紫外域での透過率が低下することがあります。

補足: この光学ウインドウは、熱衝撃に大変弱いです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう