製品がカートに追加されました

ISP 赤外用ウインドウ CdTe 25.4mm x 2T

ISP Optics の更なる情報へ

Cadmium Telluride (CdTe) Windows

×
商品コード #16-799 在庫処分品 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥68,600
数量 1+
¥68,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window
モデルナンバー:
CD-W-25-2

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
85
有効径 CA (mm):
21.59
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.13
全厚 (mm):
2.00 ±0.13
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
54
平行度 (分):
<3
ポアソン比:
0.41
ヤング率 (GPa):
36.52

光学的特性

コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
2.653 @ 10μm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Cadmium Telluride (CdTe)
平面度 (P-V):
2λ per inch @ 632.8nm
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
1000 - 25000

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
5.9
比重 (g/cm3):
6.2

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 1 - 25μmまで広い透過
  • 12 - 25μm間で吸収帯なし
  • 長波IR分光に最適

ISP Optics CdTe (テルル化カドミウム) ウインドウは、1 - 25μmの赤外スペクトルにわたって広くかつフラットな透過を行います。テルル化カドミウムは、非水溶性材料でダイヤモンドなどの同様の透過特性を持つ赤外用材料と比較して低コストです。ISP Optics CdTe (テルル化カドミウム) ウインドウは、低出力CO2システムや長波IR透過を必要とする分光アプリケーションでの使用に最適です。12 - 25μm間で吸収帯がないため、CdTe (テルル化カドミウム) ウインドウは、赤外用フィルターの基板としても用いられます。

補足: テルル化カドミウムは II-VI 材料の中でも最も柔らかく、キズが簡単についたり、割れたりする可能性があります。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program