製品がカートに追加されました

25.4mm Dia., 2mm Thick, Uncoated, λ/10 IR Fused Silica Window

赤外 (IR) 合成石英製ウインドウ

赤外 (IR) 合成石英製ウインドウ

×
商品コード #70-106 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥17,850
数量 1-5
¥17,850
数量 6+
¥14,250
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.20
全厚 (mm):
2.00 ±0.10
波長域 (nm):
200 - 3500
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7979)
コーティング:
Uncoated
透過波面精度, P-V:
λ/10

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • Corning 7979のIRグレード合成石英基板
  • 200 – 3500nmまで広い透過範囲
  • λ/10の透過波面精度
  • 卓越した熱的安定性

λ/10 赤外 (IR) 合成石英製ウインドウは、20-10の表面品質、5秒未満の平行度、および200 – 3500nmまで広い透過率があり、他の合成石英材料によく見られる吸収帯がありません。この合成石英製ウインドウは、優れた透過特性と低い熱膨張係数があり、高い熱安定性と熱衝撃への耐性があります。λ/10 赤外 (IR) 合成石英製ウインドウは、レーザーグレードのスペックで、さまざまな直径と板厚のオプションでラインナップします。本ウインドウは、FLIR、FTIR分光、医療システム、およびサーマルイメージングアプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう