製品がカートに追加されました

25.4mm Dia., 2mm Thick, ISP Optics Gold Dichroic Beamsplitter

ISP Optics の更なる情報へ
×
商品コード #25-033 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥41,800
数量 1+
¥41,800
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Standard Beamsplitter
モデルナンバー:
BSP-DI-25-2

物理的および機械的特性

有効径 (%):
85
構造:
Plate
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.13
平行度 (分):
<3
全厚 (mm):
2.00 ±0.13

光学的特性

コーティング:
S1: Beamsplitter Coating
Tavg = 70% from 400 - 700nm
Ravg = 95% from 3 - 12μm
コーティングスペック:
Ravg >95% @ 3000 - 12000nm and Tavg >70% @ 400 - 700nm
反射帯 (nm):
3000 - 12000
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
平面度 (P-V):
λ/4 @ 633nm
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
透過波長 (nm):
400 - 700

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • 可視光を赤外光 (3-12µm) から分離
  • 可視光透過/赤外反射 & 可視光反射/赤外透過デザイン
  • 可視光ガイドレーザーをMWIRレーザーと併せて用いるのに最適

ISP Optics 赤外 (IR) 用ダイクロイックビームスプリッターは、可視光を赤外光から分離するのに用いられ、従来のホットミラーやコールドミラーよりも赤外域でより深く機能します。Platinum ダイクロイックビームスプリッターは、可視光を反射しながら3 – 12µm間の光を透過し、スループットの向上用に基板の裏面側に反射防止 (AR) コーティングを施しています。Gold ダイクロイックビームスプリッターは、可視光を透過しながら3 – 12µm間の光を反射し、0 ~ 45°までの入射角に用いることができます。ISP Optics 赤外 (IR) 用ダイクロイックビームスプリッターは、ガス検知、中赤外フォトサーマル顕微鏡、赤外分光をはじめとするアプリケーションで、ガイドレーザーをQCLレーザーなどの中赤外レーザー光源と併せて用いる際に最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう