製品がカートに追加されました

ローコスト Nd:YAG マルチラインミラー 45°

×
商品コード #11-613 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥18,200
数量 1-10
¥18,200
数量 11+
¥15,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Laser Mirror

物理的および機械的特性

平行度 (分):
<3
有効径 (%):
>90
基板裏面側:
Commercial Polish
直径 (mm):
25.40 +0.0/-0.1
全厚 (mm):
5.00 ±0.25

光学的特性

表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
反射率 (@設計波長) (%):
98
コーティングスペック:
Rabs >98% @ 266, 355, 532nm, Rabs >97% @ 1064nm
平面度 (P-V):
λ/8
コーティングタイプ:
Dielectric
コーティング:
Laser Mirror (266, 355, 532, 1064nm)
設計波長 DWL (nm):
266, 355, 532, 1064
入射角 (°):
45
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

ローコスト Nd:YAG マルチラインミラーは、複数のNd:YAG高調波波長で優れた反射率を有する対費用効果の高いミラーです。このミラーは、合成石英を基板に採用し、266, 355, 532, 1064nmで97%超の反射率を実現します。20-10の表面品質と45°の入射角を採用するこの低コストミラーは、マルチラインのNd:YAGアプリケーションにおいて優れた価格性能比があります。ローコスト Nd:YAG マルチラインミラーは、より高い反射率を必要とするレーザー光学系において、金属膜ミラーに対する理想的代替品になります。

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。