製品がカートに追加されました

2波長水晶波長板 λ/2@515nm & λ/4@1030nm

×
商品コード #23-750 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥55,300
数量 1-5
¥55,300
数量 6+
¥50,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Dual Wavelength Waveplate

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
18.0
直径 (mm):
25.40 +0/-0.2
寸法公差 (mm):
+0/-0.2
平行度 (秒):
<30

光学的特性

コーティング:
R<0.5% @ 515 & 1030nm
設計波長 DWL (nm):
515, 1030
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystalline Quartz
リタデーション:
λ/2 @ 515, λ/4 @ 1030
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
透過波面精度, P-V:
<λ/10 @ 632.8nm
リタデーション公差:
λ/70 @ 20 °C
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
>5 J/cm2 @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz
リタデーション次数:
Multiple order

ねじ径 & 固定

枠厚 (mm):
6 ±0.2

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 高調波分離用にλ/4とλ/2の位相差
  • Nd:YAG, Yb:YAG あるいは チタンサファイアレーザー用にデザイン
  • マルチオーダー設計

2波長水晶波長板は、高品質の水晶基板から作られ、第一の波長でλ/4、第二の波長でλ/2の位相差を与えます。Nd:YAG (532 & 1064nm), Yb:YAG (515 & 1030nm), およびチタンサファイア (400 & 800nm) 用の設計波長を用意する本波長板は、ハイパワーレーザーアプリケーションに対応した高レーザー損傷閾値 (LDT) と反射防止 (AR) コーティングを特徴とします。2波長水晶波長板は、25.4mm径の黒アルマイトリング内に固定され、18mmの有効径を有します。本波長板は、偏光制御による2波長光源や第二高調波 (SHG) レーザーの変換効率向上を求めるレーザー分離用途に最適です。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう