製品がカートに追加されました

Suprasil ウインドウ 25.4mm x 1T

Suprasil® Windows

Suprasil® Windows

×
商品コード #19-748 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥17,850
数量 1-5
¥17,850
数量 6+
¥14,250
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
90
有効径 CA (mm):
22.86
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.10
全厚 (mm):
1.00 ±0.10
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
591
平行度 (秒):
<5
ポアソン比:
0.17
ヤング率 (GPa):
70

光学的特性

アッベ数 (vd):
67.8
コーティング:
Uncoated
屈折率 nd:
1.459
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Suprasil® 300
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
透過波面精度, P-V:
λ/10
波長範囲 (nm):
200 - 3500

Material Properties

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
0.51 (0 to +100°C)
0.58 (0 to +200°C)
比重 (g/cm3):
2.20

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 200~3500nmまで高透過率
  • <1 ppm の OH基含有量で最小限の吸収損失
  • 10-5の表面品質と λ/10 までの平面度

Suprasil® ウインドウは、高純度の合成石英ガラスから作られ、200~3500nm までフラットな高透過率を実現します。Suprasil は、合成石英と同様の機械的特性に、可視または赤外スペクトルに吸収帯のないメリットが付加され、1400 - 2700nm間での透過損失が一切ありません。Infrasil® と比較すると、 Suprasil はOH基含有量が <1 ppmのため吸収がより低く、高出力レーザーに使用した時のバルク吸収による温度上昇は極わずかになります。Suprasil ウインドウは、レーザー材料加工や医療用レーザーアプリケーション、またはNdドープや2 ミクロンレーザーを用いたアプリケーションに最適です。

Transmission of Suprasil 300 compared to Corning 7980
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう