製品がカートに追加されました

25.4mm Dia., 1mm Thick, Uncoated, ISP Optics Sapphire Window | AL-W-25-1

ISP Optics の更なる情報へ
×
商品コード #24-541 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥22,700
数量 1+
¥22,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window
モデルナンバー:
AL-W-25-1

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
85
有効径 CA (mm):
21.59
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.13
全厚 (mm):
1.00 ±0.13
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
1900
平行度 (分):
<3
ポアソン比:
0.27
ヤング率 (GPa):
435

光学的特性

アッベ数 (vd):
72.24
結晶軸方向:
Random
複屈折 (no-ne):
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
1.77
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
平面度 (P-V):
2λ per 25.4mm
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
330 - 5500

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
8.8
比重 (g/cm3):
3.97

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 高い耐腐食性と熱的安定性
  • ガラス製ウインドウよりも高い耐久性
  • 0.33 – 5.5µmまで透過

ISP Optics サファイアウインドウは、過酷な環境に最適な高耐久・高透過保護用ウインドウです。サファイアは化学的に不活性で、水に溶解せず、一般的な酸やアルカリに耐性があります。サファイアは化学的には単結晶の酸化アルミニウム (Al2O3) で、未コート時に0.33 – 5.5µmまでに透過領域があり、有益です。ISP Optics サファイアウインドウのヌープ硬度は1900で、合成石英基板で生じてしまうようなキズや窪み、ひびに対して耐性があります。このウインドウは、真空チャンバーやプラズマチャンバーの覗き窓など、高温・高圧のアプリケーションに多く用いられます。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program