製品がカートに追加されました

ISP 赤外用ウインドウ AMTIR-1 25.4mm x 1T

AMTIR-1 Windows

×
商品コード #16-796 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥71,950
数量 1+
¥71,950
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Protective Window
モデルナンバー:
AM-W-25-1

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
85
有効径 CA (mm):
21.59
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.13
全厚 (mm):
1.00 ±0.13
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
170
平行度 (分):
<3
ポアソン比:
0.215
ヤング率 (GPa):
21.2

光学的特性

コーティング:
Uncoated
屈折率 nd:
2.519 @ 3μm
2.503 @ 8μm
2.490 @ 12μm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
AMTIR-1 (Ge33As12Se55)
平面度 (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
波長範囲 (nm):
750 - 14000

Material Properties

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
12.6
比重 (g/cm3):
4.43

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • 750nm - 14μmまでを透過
  • 酸に対する卓越した耐薬品性
  • 低屈折率

ISP Optics AMTIR-1 (赤外線透過アモルファス材料) ウインドウは、カルコゲナイド材料の Ge33As12Se55 から製作され、750nm - 14μmの赤外光を透過します。AMTIR-1は非水溶性で、酸に対する耐薬品性に優れ、過酷な環境下での保護用ウインドウとして使用することができます。ゲルマニウムウインドウと比較して、本製品は屈折率が低く、熱暴走が発生しないため、コーティングなしで300°Cまでの高温で使用することができます。ISP Optics AMTIR-1 ウインドウは、赤外線イメージングシステム、非接触温度測定システム、前方監視型赤外 (FLIR) カメラ、低出力赤外レーザーシステムでの使用に最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう